피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
FXNCB, PFXNCB, SFXNCB - 캔틸레버핀-돌출타입-나사길이지정/볼트고정타입
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/pfxncb.prj},{NB=FXNCB16-2-F17-G5-N12-MA6},{TS=2},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=17},{G=5},{N=12},{NVAL=[12-24/1]},{MA=6},{P=12},{M=M12},{M111=12.000},{MPITCH=1.750},{H=21},{W=18},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D공차 g6
[mm]
P
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
FXNCB6-2-F10-G5-N6-MA3
FXNCB6-2-F10-G5-N6-MA3
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
10
8
FXNCB6A-2-F10-G5-N6-MA3
FXNCB6A-2-F10-G5-N6-MA3
6A
6
-0.004/-0.012
6
M6
14
12
FXNCB8-2-F12-G5-N8-MA4
FXNCB8-2-F12-G5-N8-MA4
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
12
10
FXNCB8A-2-F12-G5-N8-MA4
FXNCB8A-2-F12-G5-N8-MA4
8A
8
-0.005/-0.014
8
M8
16
14
FXNCB10-2-F12-G5-N10-MA4
FXNCB10-2-F12-G5-N10-MA4
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
15
13
FXNCB10A-2-F12-G5-N10-MA4
FXNCB10A-2-F12-G5-N10-MA4
10A
10
-0.005/-0.014
10
M10
20
17
FXNCB12-2-F15-G5-N12-MA5
FXNCB12-2-F15-G5-N12-MA5
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
17
14
FXNCB13-2-F15-G5-N12-MA5
FXNCB13-2-F15-G5-N12-MA5
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
18
15
FXNCB15-2-F17-G5-N12-MA6
FXNCB15-2-F17-G5-N12-MA6
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
20
17
FXNCB16-2-F17-G5-N12-MA6
FXNCB16-2-F17-G5-N12-MA6
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
21
18
FXNCB17-2-F17-G5-N12-MA6
FXNCB17-2-F17-G5-N12-MA6
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXNCB18-2-F17-G5-N12-MA6
FXNCB18-2-F17-G5-N12-MA6
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
23
20
FXNCB20-4-F15-G5-N20-MA6
FXNCB20-4-F15-G5-N20-MA6
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
26
24
FXNCB20A-4-F15-G5-N20-MA6
FXNCB20A-4-F15-G5-N20-MA6
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
26
24
FXNCB22-4-F15-G5-N20-MA6
FXNCB22-4-F15-G5-N20-MA6
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
28
25
FXNCB22A-4-F15-G5-N20-MA6
FXNCB22A-4-F15-G5-N20-MA6
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
28
25
FXNCB25-4-F20-G5-N20-MA8
FXNCB25-4-F20-G5-N20-MA8
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
31
27
FXNCB25A-4-F20-G5-N20-MA8
FXNCB25A-4-F20-G5-N20-MA8
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
31
27
FXNCB30-4-F20-G5-N20-MA8
FXNCB30-4-F20-G5-N20-MA8
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
36
32
FXNCB30A-4-F20-G5-N20-MA8
FXNCB30A-4-F20-G5-N20-MA8
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
36
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
KZFN, KZFC, KZFP, KZFS, KZFF - 구동축-플랜지1단타입
Misumi
25.01.2022
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성