피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Small Flange Mount
NISSEI Corporation
Made in China
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
0.1kW~0.4kW (NEW)
Gearmotor NEW
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_ch/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/0_1kw_0_4kw_new/gearmotor_new/parallel_shaft_g3_series_new/g3_ch_sflm_new_asmtab.prj},{NB=G3K28N100-CN02TNCTB2},{VT=200/200/220 50/60/60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.2kW},{B=200V with Brake},{OS=28},{TBT=MD_T-BOX},{PTB=},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=G3K28N100-CN02TNCTB2},{ORDERNO=-},{MS=Standard},{MT=-},{TYPE=Small Flange},{GH=GK28},{KEY=28},{KEY1=0},{SPC=SP028E4},{GHL=143.5},{MR=-},{M=MD-T020},{FC=MD-T020B},{MFC=179.5},{TI=MD_T-BOX},{TL=323.0},{VER=1},{PPATH=../../../new_assemblys/new_g3/g3_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3K18N5-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/5
18
T-BOX
G3K18N5-CN01TNCTN
G3K18N10-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/10
18
T-BOX
G3K18N10-CN01TNCTN
G3K18N15-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/15
18
T-BOX
G3K18N15-CN01TNCTN
G3K18N20-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/20
18
T-BOX
G3K18N20-CN01TNCTN
G3K18N25-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/25
18
T-BOX
G3K18N25-CN01TNCTN
G3K18N30-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/30
18
T-BOX
G3K18N30-CN01TNCTN
G3K18N40-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/40
18
T-BOX
G3K18N40-CN01TNCTN
G3K18N50-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/50
18
T-BOX
G3K18N50-CN01TNCTN
G3K22N60-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/60
22
T-BOX
G3K22N60-CN01TNCTN
G3K22N80-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/80
22
T-BOX
G3K22N80-CN01TNCTN
G3K22N100-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/100
22
T-BOX
G3K22N100-CN01TNCTN
G3K22N120-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/120
22
T-BOX
G3K22N120-CN01TNCTN
G3K22N160-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/160
22
T-BOX
G3K22N160-CN01TNCTN
G3K22N200-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/200
22
T-BOX
G3K22N200-CN01TNCTN
G3K28N300-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/300
28
T-BOX
G3K28N300-CN01TNCTN
G3K28N375-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/375
28
T-BOX
G3K28N375-CN01TNCTN
G3K28N450-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/450
28
T-BOX
G3K28N450-CN01TNCTN
G3K32N600-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/600
32
T-BOX
G3K32N600-CN01TNCTN
G3K32N750-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/750
32
T-BOX
G3K32N750-CN01TNCTN
G3K32N900-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/900
32
T-BOX
G3K32N900-CN01TNCTN
G3K32N12X-CN01TNCTN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.1kW
w/o Brake
1/1200
32
T-BOX
G3K32N12X-CN01TNCTN
G3K18N5-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/5
18
T-BOX
G3K18N5-CN01TWCTN
G3K18N10-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/10
18
T-BOX
G3K18N10-CN01TWCTN
G3K18N15-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/15
18
T-BOX
G3K18N15-CN01TWCTN
G3K18N20-CN01TWCTN
380/400/400/440 50/50/60...
0.1kW
w/o Brake
1/20
18
T-BOX
G3K18N20-CN01TWCTN
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성