피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBS3.0 - Gears-Pressure Angle 20° Module3.0
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebs3_0.prj},{NB=GEBS3.0-28-B30-P10},{TYPECODE=GEBS3.0},{TEETH=28},{B=30},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=10.000},{P=[10:49/1],12.7},{N=[10:45/1],12.7},{D1=84.000},{D=90.000},{D2=76.500},{H=70},{L=48},{L1=18},{L2=9},{MX=6},{CATALOG=gebs3.0.jpg},{MOD=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS3.0-12-B30-P8
GEBS3.0
12
30
36.000
42.000
28.500
27
48
18
9
M5
GEBS3.0-14-B30-P8
GEBS3.0
14
30
42.000
48.000
34.500
32
48
18
9
M5
GEBS3.0-15-B30-P8
GEBS3.0
15
30
45.000
51.000
37.500
35
48
18
9
M5
GEBS3.0-16-B30-P8
GEBS3.0
16
30
48.000
54.000
40.500
40
48
18
9
M5
GEBS3.0-18-B30-P8
GEBS3.0
18
30
54.000
60.000
46.500
44
48
18
9
M6
GEBS3.0-19-B30-P8
GEBS3.0
19
30
57.000
63.000
49.500
45
48
18
9
M6
GEBS3.0-20-B30-P8
GEBS3.0
20
30
60.000
66.000
52.500
50
48
18
9
M6
GEBS3.0-22-B30-P8
GEBS3.0
22
30
66.000
72.000
58.500
54
48
18
9
M6
GEBS3.0-24-B30-P8
GEBS3.0
24
30
72.000
78.000
64.500
58
48
18
9
M6
GEBS3.0-25-B30-P8
GEBS3.0
25
30
75.000
81.000
67.500
60
48
18
9
M6
GEBS3.0-26-B30-P10
GEBS3.0
26
30
78.000
84.000
70.500
65
48
18
9
M6
GEBS3.0-28-B30-P10
GEBS3.0
28
30
84.000
90.000
76.500
70
48
18
9
M6
GEBS3.0-30-B30-P10
GEBS3.0
30
30
90.000
96.000
82.500
75
48
18
9
M6
GEBS3.0-32-B30-P10
GEBS3.0
32
30
96.000
102.000
88.500
75
48
18
9
M6
GEBS3.0-34-B30-P12
GEBS3.0
34
30
102.000
108.000
94.500
80
48
18
9
M6
GEBS3.0-35-B30-P12
GEBS3.0
35
30
105.000
111.000
97.500
80
48
18
9
M6
GEBS3.0-36-B30-P12
GEBS3.0
36
30
108.000
114.000
100.500
80
48
18
9
M6
GEBS3.0-40-B30-P12
GEBS3.0
40
30
120.000
126.000
112.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-42-B30-P20
GEBS3.0
42
30
126.000
132.000
118.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-45-B30-P20
GEBS3.0
45
30
135.000
141.000
127.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-48-B30-P25
GEBS3.0
48
30
144.000
150.000
136.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-50-B30-P25
GEBS3.0
50
30
150.000
156.000
142.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-52-B30-P25
GEBS3.0
52
30
156.000
162.000
148.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-60-B30-P25
GEBS3.0
60
30
180.000
186.000
172.500
85
48
18
9
M6
GEBS3.0-70-B30-P25
GEBS3.0
70
30
210.000
216.000
202.500
90
48
18
9
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성