피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
GP.10 - Wear Plate
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Wear Plates
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c2/gp_10.prj},{NB=GP.10.050.200},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=17348},{B=50.000},{L=200.000},{L1=55.000},{L2=50.000},{L3=55.000},{L4=0.000},{FORM=A},{V=3.000},{STK=4},{D=9.000},{D1=16.000},{S=10.000},{S1=6.000},{R=2.000},{L5=20.000},{B1=45.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
B
Overall width b
[mm]
L
Overall lenght L
[mm]
L1
Bore separation L1 ±0.2
[mm]
L2
Bore separation L2 ±0.2
[mm]
L3
Bore separation L3 ±0.2
[mm]
L4
Bore separation L4 ±0.2
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
STK
Number of screws
ⁿ/ₐ
GP.10.035.100
SF Bordignon GmbH
35.000
100.000
60.000
0.000
0.000
0.000
A
2
GP.10.035.150
SF Bordignon GmbH
35.000
150.000
55.000
55.000
0.000
0.000
A
3
GP.10.035.200
SF Bordignon GmbH
35.000
200.000
55.000
50.000
55.000
0.000
A
4
GP.10.035.250
SF Bordignon GmbH
35.000
250.000
70.000
70.000
70.000
0.000
A
4
GP.10.035.300
SF Bordignon GmbH
35.000
300.000
65.000
65.000
65.000
65.000
A
5
GP.10.035.350
SF Bordignon GmbH
35.000
350.000
80.000
75.000
75.000
80.000
A
5
GP.10.050.100
SF Bordignon GmbH
50.000
100.000
60.000
0.000
0.000
0.000
A
2
GP.10.050.150
SF Bordignon GmbH
50.000
150.000
55.000
55.000
0.000
0.000
A
3
GP.10.050.200
SF Bordignon GmbH
50.000
200.000
55.000
50.000
55.000
0.000
A
4
GP.10.050.250
SF Bordignon GmbH
50.000
250.000
70.000
70.000
70.000
0.000
A
4
GP.10.050.300
SF Bordignon GmbH
50.000
300.000
65.000
65.000
65.000
65.000
A
5
GP.10.050.350
SF Bordignon GmbH
50.000
350.000
80.000
75.000
75.000
80.000
A
5
GP.10.075.150
SF Bordignon GmbH
75.000
150.000
110.000
0.000
0.000
0.000
B
4
GP.10.075.200
SF Bordignon GmbH
75.000
200.000
80.000
80.000
0.000
0.000
B
6
GP.10.075.250
SF Bordignon GmbH
75.000
250.000
105.000
105.000
0.000
0.000
B
6
GP.10.075.300
SF Bordignon GmbH
75.000
300.000
85.000
90.000
85.000
0.000
B
8
GP.10.075.400
SF Bordignon GmbH
75.000
400.000
120.000
120.000
120.000
0.000
B
8
GP.10.075.500
SF Bordignon GmbH
75.000
500.000
115.000
115.000
115.000
115.000
B
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5132. Sliding plate - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
5157. Angle trims, without fastening drilling - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성