GSAFM, GPSAFM - 导向轴 - 两端外螺纹带退刀槽型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/gsafm.prj},{NB=GSAFM13-25-F5-M6-T5-N6},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=6},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=6},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
GSAFM8-25-F5-M6-T5-N6
GSAFM8-25-F5-M6-T5-N6
8
800
0.5
0.5
0
GSAFM10-25-F5-M6-T5-N6
GSAFM10-25-F5-M6-T5-N6
10
800
0.5
0.5
0
GSAFM12-25-F5-M6-T5-N6
GSAFM12-25-F5-M6-T5-N6
12
1000
0.5
0.5
0
GSAFM13-25-F5-M6-T5-N6
GSAFM13-25-F5-M6-T5-N6
13
1000
0.5
0.5
0
GSAFM15-25-F5-M6-T5-N6
GSAFM15-25-F5-M6-T5-N6
15
1000
0.5
0.5
0
GSAFM16-25-F5-M6-T5-N6
GSAFM16-25-F5-M6-T5-N6
16
1200
0.5
0.5
0
GSAFM20-25-F5-M6-T5-N6
GSAFM20-25-F5-M6-T5-N6
20
1200
1.0
1.0
0
GSAFM25-25-F7-M8-T7-N8
GSAFM25-25-F7-M8-T7-N8
25
1200
1.0
1.0
0
GSAFM30-25-F7-M8-T7-N8
GSAFM30-25-F7-M8-T7-N8
30
1500
1.0
1.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表