피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
GUM/L - Guide Unit for Cylinders
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
GUM/GUL Guides for Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/gum-gul/guml_assy.prj},{NB=GUM32-125(0)},{IDNR=},{MODEL=GU},{BORE=32},{GUIDE=M},{STROKE=125},{POS=0},{STROKEST=[125:500/1]},{A=12},{B=11.0},{C=74},{D1=M6},{D1N=6},{D2=6.6},{D3=11},{E1=0},{E2=32.5},{E3=78},{E4=61},{E5=50.0},{E6=81},{F=4},{G=50.2},{H=73},{J=27.0},{K=25.0},{K1=24.0},{L0=45},{L1=92},{L2=50},{L3=97},{L4=147},{L5=120},{L6=64},{L7=22},{L8=62.25},{L9=102},{M=6.5},{P=12},{R=30},{S=M10x1.25},{T=M6},{TM=6},{W=2.5},{SN=10},{SP=1.25},{Z=17},{AB=50.2},{AC=30.0},{AD=20.0},{AF=0.0},{AG=0.0},{AH=38.0},{AI=16.0},{AJ=8.0},{AK=14.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Z
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
GUM12-125
12
10
9.6
47
M4
4.5
0
32
18.0
58
32
22.0
8
25.0
31
19.0
15.0
14.0
28
66
30
69
84
60
46
9
38.00
81
0.0
8
M16x1.5
M6x1
M5
1.5
17
GUM12-125
GUM16-125
16
10
9.6
47
M4
4.5
0
32
18.0
58
32
22.0
8
25.0
31
19.0
15.0
14.0
28
66
30
69
84
60
46
9
38.00
81
0.0
8
M16x1.5
M6x1
M5
1.5
17
GUM16-125
GUM20-125
20
10
11.0
62
M5
5.5
0
52
28.0
68
52
28.0
10
40.5
57
23.0
20.0
19.0
38
80
40
84
135
100
65
22
55.00
92
0.0
10
M22x1.5
M8x1.25
M5
1.5
22
GUM20-125
GUM25-125
25
10
11.0
62
M5
5.5
0
52
28.0
68
52
28.0
10
40.5
57
23.0
20.0
19.0
38
80
40
84
135
100
65
22
55.00
97
0.0
10
M22x1.5
M10x1.25
M5
1.5
22
GUM25-125
GUM32-125
32
12
11.0
74
M6
6.6
11
0
32.5
78
61
50.0
81
4
50.2
73
27.0
25.0
24.0
45
92
50
97
147
120
64
22
62.25
102
6.5
12
30
M10x1.25
M6
2.5
17
GUM32-125
GUM40-125
40
16
15.0
87
M6
6.6
11
0
38.0
84
69
54.0
99
18
58.0
65
30.0
29.0
29.0
55
112
58
115
167
125
81
28
66.00
127
6.5
12
35
M12x1.25
M6
3.0
21
GUM40-125
GUM50-125
50
20
19.0
104
M8
9.0
15
0
46.5
100
85
72.0
119
24
70.0
70
40.0
35.0
34.0
68
134
70
137
195
140
94
28
73.75
134
9.0
16
40
M16x1.5
M8
4.0
24
GUM50-125
GUM63-125
63
20
19.0
119
M8
9.0
15
0
56.5
105
100
82.0
132
20
86.0
90
40.0
42.5
42.5
80
148
85
152
195
160
94
28
77.75
145
9.0
16
45
M16x1.5
M8
4.0
24
GUM63-125
GUM80-125
80
25
22.0
148
M10
11.0
18
0
72.0
130
130
106.0
166
25
106.0
111
45.0
52.5
52.5
100
180
105
189
251
195
114
35
94.00
157
11.0
20
45
M20x1.5
M10
5.0
30
GUM80-125
GUM100-125
100
25
22.0
173
M10
11.0
18
0
89.0
150
150
131.0
190
30
130.0
115
45.0
65.0
64.0
120
206
130
213
251
205
120
35
96.00
172
11.0
20
55
M20x1.5
M10
5.0
30
GUM100-125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성