피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
H-201 Fasteners & Hardware Hardware Hinges Piano Hinges - Piano Hinges
Reid Supply
Latches, Catches & Hinges
Hinges
Piano Hinges
Metal Piano Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_b00000000/l2_b03000000/l3_b03070000/p020925/h-201_asmtab.prj},{NB=H-204},{PN=H-204},{AMERSID=1057653},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIAL=Stainless},{AA=1 1/2 },{A=1.50000000},{B=0.085},{CC= 1/4 },{C=0.25000000},{D=0.035},{LENGTHEXTRUDE0=72},{PAT=143},{HIDDEN=No},{PPATH=h-201/h-201_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/cam-latches/elh-204}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
A Open Width
[인치]
B
B Pin Diameter
[인치]
C
C Knuckle Length
[인치]
D
D Leaf Thickness
[인치]
LENGTHEXTRUDE0
Length Extrude1
[인치]
PAT
ⁿ/ₐ
H-102
H-102
1057631
-
-
Steel
1 1/16
0.085
1/4
0.035
72
143
H-104
H-104
1057632
-
-
Steel
1 1/2
0.085
1/4
0.035
72
143
H-105
H-105
1057633
-
-
Steel
2
0.085
1/4
0.035
72
143
H-109
H-109
1057634
-
-
Steel
2
0.091
1/2
0.040
72
71
H-112
H-112
1057635
-
-
Steel
1 1/2
0.120
1/2
0.050
72
71
H-114
H-114
1057636
-
-
Steel
2
0.120
1/2
0.050
72
71
H-115
H-115
1057637
-
-
Steel
2 1/2
0.120
1/2
0.050
72
71
H-116
H-116
1057638
-
-
Steel
3
0.120
1/2
0.050
72
71
H-120
H-120
1057639
-
-
Steel
1 1/4
0.120
1/2
0.060
72
71
H-121
H-121
1057640
-
-
Steel
1 1/2
0.120
1/2
0.060
72
71
H-123
H-123
1057641
-
-
Steel
2
0.120
1/2
0.060
72
71
H-125
H-125
1057642
-
-
Steel
3
0.120
1/2
0.060
72
71
H-128
H-128
1057643
-
-
Steel
1 1/2
0.187
5/8
0.060
72
57
H-130
H-130
1057644
-
-
Steel
2
0.187
5/8
0.060
72
57
H-132
H-132
1057645
-
-
Steel
3
0.187
5/8
0.060
72
57
H-136
H-136
1057646
-
-
Steel
2
0.250
1
0.070
72
35
H-137
H-137
1057647
-
-
Steel
2 1/2
0.250
1
0.070
72
35
H-138
H-138
1057648
-
-
Steel
3
0.250
1
0.070
72
35
H-140
H-140
1057649
-
-
Steel
4
0.250
1
0.070
72
35
H-201
H-201
1057650
-
-
Stainless
3/4
0.085
1/4
0.035
72
143
H-202
H-202
1057651
-
-
Stainless
1 1/16
0.085
1/4
0.035
72
143
H-203
H-203
1057652
-
-
Stainless
1 1/4
0.085
1/4
0.035
72
143
H-204
H-204
1057653
-
-
Stainless
1 1/2
0.085
1/4
0.035
72
143
H-205
H-205
1057654
-
-
Stainless
2
0.085
1/4
0.035
72
143
H-208
H-208
1057655
-
-
Stainless
1 1/2
0.091
1/2
0.040
72
71
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EV191-12 - Stainless Steel Piano Hinges
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
CHALss - Long stainless steel hinge - Piano type hinge
HPC
03.08.2023
SK2-034 - Piano Hinge
KUNLONG
22.11.2023
Piano hinge 25 mm / 3500 mm - Piano hinge 25 mm / 3500 mm
Hettich
28.06.2024
Piano hinge 20 mm / 3500 mm - Piano hinge 20 mm / 3500 mm
Hettich
28.06.2024
External hinge (aluminium) - accessories
RK Rose+Krieger
13.02.2024
Modèle 432013 - Charnière à piano noeud roulé - inox A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Piano hinge 32 mm / 3500 mm - Piano hinge 32 mm / 3500 mm
Hettich
28.06.2024
Modèle 232020 - Charnière à piano noeud roulé percée fraisée
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
Modèle 232014 - Charnière à piano noeud roulé percée fraisée
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
H-201 Fasteners & Hardware Hardware Hinges Piano Hinges - Piano Hinges
Essentra Components
10.07.2014
Uprights - Uprights for CQE
DKC
29.03.2024
Heavy Duty Hinge
FATH
28.06.2024
Modèle 232019 - Charnière à piano noed roulé
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
17.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성