피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
H 2400 - ISO Standard, high force
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_2400_tab.prj},{NB=H2400-100-C-N(0--)},{CU=100.0},{L=310.0},{LMIN=210.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0.0},{V=478.0},{S=15.90},{VER=1.000},{PRA=3},{ED=1.000},{S2=15.90431},{V2=0.47756},{P2=150},{OSM=6},{SPM=25},{CODE=H2400-100-C-N},{CODENIT=AR/P24-100.1-C},{W=4.51},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB75','FB 75','rv_fb2.jpg','FBA75','FBA 75','rv_fba2.jpg','FBB75','FBB 75','rv_fbb2.jpg','FS275','FS2 75','rv_fs2_2.jpg','FS2A75','FS2A 75','rv_fs2a2.jpg','FC75A','FC 75A','rv_fc2.jpg','FCQC75','FCQC 75','rv_fcqc2.jpg','FSA75','FSA 75','rv_fsa2.jpg','FSD75','FSD 75','rv_fsd2.jpg','FT75','FT 75','rv_ft2.jpg','FTP75','FTP 75','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
H2400-025-C
H2400-025-C
25.0
160.0
135.0
3
150
20
2385
3238
3745.0
176.0
15.90
3.34
H2400-038-C
H2400-038-C
38.0
186.0
148.0
3
150
20
2385
3442
4062.0
228.0
15.90
3.55
H2400-050-C
H2400-050-C
50.0
210.0
160.0
3
150
20
2385
3573
4269.0
276.0
15.90
3.75
H2400-063-C
H2400-063-C
63.0
236.0
173.0
3
150
20
2385
3678
4436.0
329.0
15.90
3.96
H2400-075-C
H2400-075-C
75.0
260.0
185.0
3
150
20
2385
3752
4555.0
377.0
15.90
4.15
H2400-080-C
H2400-080-C
80.0
270.0
190.0
3
150
20
2385
3778
4597.0
397.0
15.90
4.23
H2400-100-C
H2400-100-C
100.0
310.0
210.0
3
150
20
2385
3863
4735.0
478.0
15.90
4.51
H2400-125-C
H2400-125-C
125.0
360.0
235.0
3
150
20
2385
3939
4859.0
578.0
15.90
4.91
H2400-150-C
H2400-150-C
150.0
410.0
260.0
3
150
20
2385
3994
4949.0
679.0
15.90
5.32
H2400-160-C
H2400-160-C
160.0
430.0
270.0
3
150
20
2385
4012
4979.0
719.0
15.90
5.49
H2400-175-C
H2400-175-C
175.0
460.0
285.0
3
150
20
2385
4036
5018.0
779.0
15.90
5.73
H2400-200-C
H2400-200-C
200.0
510.0
310.0
3
150
20
2385
4068
5072.0
880.0
15.90
6.14
H2400-250-C
H2400-250-C
250.0
610.0
360.0
3
150
20
2385
4116
5152.0
1081.0
15.90
6.95
H2400-275-C
H2400-275-C
275.0
660.0
385.0
3
150
20
2385
4135
5182.0
1182.0
15.90
7.36
H2400-300-C
H2400-300-C
300.0
710.0
410.0
3
150
20
2385
4150
5208.0
1283.0
15.90
7.77
H2400-025-C-N
H2400-025-C-N
25.0
160.0
135.0
3
0
20
0
0
0.0
176.0
15.90
3.34
H2400-038-C-N
H2400-038-C-N
38.0
186.0
148.0
3
0
20
0
0
0.0
228.0
15.90
3.55
H2400-050-C-N
H2400-050-C-N
50.0
210.0
160.0
3
0
20
0
0
0.0
276.0
15.90
3.75
H2400-063-C-N
H2400-063-C-N
63.0
236.0
173.0
3
0
20
0
0
0.0
329.0
15.90
3.96
H2400-075-C-N
H2400-075-C-N
75.0
260.0
185.0
3
0
20
0
0
0.0
377.0
15.90
4.15
H2400-080-C-N
H2400-080-C-N
80.0
270.0
190.0
3
0
20
0
0
0.0
397.0
15.90
4.23
H2400-100-C-N
H2400-100-C-N
100.0
310.0
210.0
3
0
20
0
0
0.0
478.0
15.90
4.51
H2400-125-C-N
H2400-125-C-N
125.0
360.0
235.0
3
0
20
0
0
0.0
578.0
15.90
4.91
H2400-150-C-N
H2400-150-C-N
150.0
410.0
260.0
3
0
20
0
0
0.0
679.0
15.90
5.32
H2400-160-C-N
H2400-160-C-N
160.0
430.0
270.0
3
0
20
0
0
0.0
719.0
15.90
5.49
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
H 2400 - ISO Standard, high force
Special Springs
27.05.2024
2487.12.01000. .1 - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
AG 1500 - GAS SPRINGS - ISO
Azolgas
23.11.2020
H 1000 - ISO Standard, high force
Special Springs
19.06.2024
SC 500 - ISO 11901 Standard
Special Springs
18.06.2024
H 700 - ISO 11901 Standard
Veith
25.10.2010
2487.12.06600. - Gas spring POWERLINE
FIBRO
27.02.2024
CD 2400 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
29.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성