피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HDLSMF,HDPBMF,HDSSMF - liu jiao zhi zhu tai jie bu zhi ding xing
SRD-FA
SRD-FA
t6
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t6/zzdz1445-2.prj},{NB=HDPBMF14-30-M5-N5-G2-H2},{CODE=HDPBMF},{B=14},{L=30.0},{M=5},{MX=5,6,8,10,12},{N=5},{NX=5,6,8,10,12},{G=2},{GXX=8},{H=2},{HXX=8},{E=8},{F=8},{C=16.2},{ZJG=},{ZJG2=},{MLC=0.0},{ZJG3=},{NLC=0.0},{ZJG4=},{GLC=0.0},{ZJG5=},{HLC=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
(C)
[mm]
HDLSMF8-20-M3-N3-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
8
4
4
9.2
HDLSMF10-20-M3-N3-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
10
5
5
11.5
HDLSMF12-25-M4-N4-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
12
6
6
13.9
HDLSMF13-25-M4-N4-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
13
6
6
15.0
HDLSMF14-30-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
14
8
8
16.2
HDLSMF17-30-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
17
8
8
19.6
HDLSMF19-45-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
19
10
10
21.9
HDLSMF24-55-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
24
12
12
27.7
HDLSMF27-55-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
27
16
16
31.2
HDLSMF30-65-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
30
16
16
34.6
HDLSMF32-65-M5-N5-G2-H2
HDLSMF
tai jie zhi ding xing
S45C
fa hei
32
20
20
36.9
HDPBMF8-20-M3-N3-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
8
4
4
9.2
HDPBMF10-20-M3-N3-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
10
5
5
11.5
HDPBMF12-25-M4-N4-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
12
6
6
13.9
HDPBMF13-25-M4-N4-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
13
6
6
15.0
HDPBMF14-30-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
14
8
8
16.2
HDPBMF17-30-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
17
8
8
19.6
HDPBMF19-45-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
19
10
10
21.9
HDPBMF24-55-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
24
12
12
27.7
HDPBMF27-55-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
27
16
16
31.2
HDPBMF30-65-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
30
16
16
34.6
HDPBMF32-65-M5-N5-G2-H2
HDPBMF
tai jie zhi ding xing
S45C
wu dian jie du nie
32
20
20
36.9
HDSSMF8-20-M3-N3-G2-H2
HDSSMF
tai jie zhi ding xing
SUS304
-
8
4
4
9.2
HDSSMF10-20-M3-N3-G2-H2
HDSSMF
tai jie zhi ding xing
SUS304
-
10
5
5
11.5
HDSSMF12-25-M4-N4-G2-H2
HDSSMF
tai jie zhi ding xing
SUS304
-
12
6
6
13.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MSHT - Dowel Pins - h7 with Tapped Hole
Misumi
31.01.2024
MTA - Vacuum Pads Holders
SAMLO
27.05.2021
HDAWT,HDAWTH,HDAWTN,HDAWS - Strut - hexagonal strut - Standard
SRD-FA
04.04.2023
HDEKM,HDPTM,HDSTM,HDAHT - Strut - circular strut - external thread at both ...
SRD-FA
04.04.2023
HS - Hexagonal spacer - Stainless steel 303
HPC
03.08.2023
HDART,HDARTH,HDARTN,HDARS - Strut - hexagonal strut - step designated type
SRD-FA
09.09.2022
TN4-28-632-3 - Male To Male Standoff - Round
Essentra Components
12.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성