피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
HDMC,HDMCN - 베어링유닛 - 주조제돌출타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdmc_asmtab.prj},{NB=HDMC25},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitril Rubber},{MATSS=4137 Alloy Steel},{TS=1},{D=25},{F=115},{P=63.6},{PCD=90},{TT=7},{A=29.8},{A1=21.0},{A2=10},{J=6},{E=70},{DD=12},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6x0.75},{MX=6.000},{T=490},{ALC=1400},{WEIGHT=970},{L=8.000},{PPATH=hdmc/hdmc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무 재질 씰
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
T
권장체결토크
[Ncm]
ALC
엑시얼 부하능력
[N]
WEIGHT
중량
[g]
HDMC12
HDMC12
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
12
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
890
HDMC15
HDMC15
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
15
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
870
HDMC17
HDMC17
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
17
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
392
640
860
HDMC20
HDMC20
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
20
100
55.1
78
7
28.3
20.5
10
5
62
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6x0.75
490
1280
840
HDMC25
HDMC25
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
25
115
63.6
90
7
29.8
21.0
10
6
70
12
34.1
14.3
14.0
7.9
M6x0.75
490
1400
970
HDMC30
HDMC30
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
30
125
70.7
100
8
32.2
23.0
10
8
80
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6x0.75
490
1960
1180
HDMC35
HDMC35
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
35
135
77.8
110
9
36.4
26.0
11
8
90
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8x1
1180
2590
1550
HDMC40
HDMC40
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
40
145
84.8
120
9
41.2
26.0
11
10
100
14
49.2
19.0
29.3
17.9
M8x1
1180
2930
1850
HDMC45
HDMC45
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
45
160
93.3
132
14
40.2
26.0
10
12
105
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8x1
1180
3300
2420
HDMC50
HDMC50
FC200
SUJ2
니트릴고무
4137합금강
50
165
97.6
138
14
42.6
28.0
10
12
110
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10x1.25
2350
3550
2710
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성