피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Compact Series Flat Light (FL), Blank
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Compact Series
HEICO-TEC® Compact Series Light Series (FL)
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htk/fl/htm_fl_kompakt_blank_asmtab.prj},{NB=226402322101999(7)},{CNSORDERNO=226402322101999},{ARTBEZ=HTM-68x6/FL-101},{FK=8},{BS=blank},{HUB=7.0},{M=M68},{D1=68},{P=6.0},{D=117},{H=27},{DBA=10},{DBSW=5/16\"},{DBSW2=7.938},{SD=117},{SH=8},{SMH=35},{SMHUB=7.0},{DM=85.0},{VNOM=715},{VMAX=950},{CNSMASSEXACT=},{PPATH=../assemblies/htm_fl_kompakt_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info},{INFOPATHDE=},{INFOPATHCZ=},{ENINFOPATH=},{INFOPATHES=},{INFOPATHFR=},{INFOPATHIT=},{INFOPATHNL=},{INFOPATHTR=},{INFOPATHPL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
DBA
Quantity Pressure Bolts
[ST]
DBSW
Socket Size Pressure Bolts
[mm]
SD
Diameter Washer
[mm]
SH
Washer Thickness
[mm]
SMH
Tension Nut Total height
[mm]
DM
Torque nominal
[Nm]
VNOM
Nominal Preload Force
[kN]
VMAX
Maximum Preload Force
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTM-20x2,5/FL-1...
226400815101999
HTM-20x2,5/FL-101
blank
M20
2.5
41
9
7
1/8"
41
3
12
5.5
70
95
HEICO-TEC HTM-22x2,5/FL-1...
226400915101999
HTM-22x2,5/FL-101
blank
M22
2.5
43
10
8
1/8"
43
3
13
5.5
80
110
HEICO-TEC HTM-24x3/FL-101
226401016101999
HTM-24x3/FL-101
blank
M24
3.0
46
11
10
1/8"
46
3
14
5.5
105
140
HEICO-TEC HTM-27x3/FL-101
226401116101999
HTM-27x3/FL-101
blank
M27
3.0
54
12
7
3/16"
54
4
16
14.0
135
185
HEICO-TEC HTM-30x3,5/FL-1...
226401217101999
HTM-30x3,5/FL-101
blank
M30
3.5
58
13
8
3/16"
58
4
17
15.0
170
225
HEICO-TEC HTM-33x3,5/FL-1...
226401317101999
HTM-33x3,5/FL-101
blank
M33
3.5
61
14
10
3/16"
61
4
18
15.0
205
275
HEICO-TEC HTM-36x4/FL-101
226401418101999
HTM-36x4/FL-101
blank
M36
4.0
70
15
7
7/32"
70
5
20
28.0
225
305
HEICO-TEC HTM-39x4/FL-101
226401518101999
HTM-39x4/FL-101
blank
M39
4.0
73
16
8
7/32"
73
5
21
29.0
270
360
HEICO-TEC HTM-42x4,5/FL-1...
226401619101999
HTM-42x4,5/FL-101
blank
M42
4.5
77
17
9
7/32"
77
5
22
30.0
315
420
HEICO-TEC HTM-45x4,5/FL-1...
226401719101999
HTM-45x4,5/FL-101
blank
M45
4.5
80
18
10
7/32"
80
5
23
30.0
350
465
HEICO-TEC HTM-48x5/FL-101
226401820101999
HTM-48x5/FL-101
blank
M48
5.0
89
19
8
9/32"
89
6
25
52.0
400
535
HEICO-TEC HTM-52x5/FL-101
226401920101999
HTM-52x5/FL-101
blank
M52
5.0
94
21
9
9/32"
94
6
27
52.0
450
600
HEICO-TEC HTM-56x5,5/FL-1...
226402021101999
HTM-56x5,5/FL-101
blank
M56
5.5
98
23
10
9/32"
98
6
29
54.0
520
695
HEICO-TEC HTM-60x5,5/FL-1...
226402121101999
HTM-60x5,5/FL-101
blank
M60
5.5
103
25
11
9/32"
103
6
31
54.0
575
765
HEICO-TEC HTM-64x6/FL-101
226402222101999
HTM-64x6/FL-101
blank
M64
6.0
113
25
9
5/16"
113
8
33
86.0
650
865
HEICO-TEC HTM-68x6/FL-101
226402322101999
HTM-68x6/FL-101
blank
M68
6.0
117
27
10
5/16"
117
8
35
85.0
715
950
HEICO-TEC HTM-72x6/FL-101
226402422101999
HTM-72x6/FL-101
blank
M72
6.0
123
29
11
5/16"
123
8
37
85.0
785
1045
HEICO-TEC HTM-76x6/FL-101
226402522101999
HTM-76x6/FL-101
blank
M76
6.0
127
31
12
5/16"
127
8
39
83.0
835
1115
HEICO-TEC HTM-80x6/FL-101
226402622101999
HTM-80x6/FL-101
blank
M80
6.0
136
32
9
3/8"
136
8
40
135.0
890
1185
HEICO-TEC HTM-85x6/FL-101
226402722101999
HTM-85x6/FL-101
blank
M85
6.0
143
33
10
3/8"
143
8
41
130.0
950
1270
HEICO-TEC HTM-90x6/FL-101
226402822101999
HTM-90x6/FL-101
blank
M90
6.0
148
34
11
3/8"
148
8
42
130.0
1045
1395
HEICO-TEC HTM-95x6/FL-101
226402922101999
HTM-95x6/FL-101
blank
M95
6.0
153
35
12
3/8"
153
8
43
125.0
1100
1465
HEICO-TEC HTM-100x6/FL-10...
226403022101999
HTM-100x6/FL-101
blank
M100
6.0
161
37
13
3/8"
161
8
45
125.0
1190
1585
HEICO-TEC HTM-105x6/FL-10...
226403122101999
HTM-105x6/FL-101
blank
M105
6.0
166
38
14
3/8"
166
8
46
120.0
1230
1640
HEICO-TEC HTM-110x6/FL-10...
226403222101999
HTM-110x6/FL-101
blank
M110
6.0
183
37
8
12mm
183
10
47
275.0
1310
1750
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성