피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HEZSFC - gu ding tiao jie xing
SRD-FA
SRD-FA
t97
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t97/hezsfc1820-1.prj},{NB=HEZSFC6016150},{CODE=HEZSFC},{TYPE=quan tan gang },{MAT=S45C},{SUR=du ge},{GG=6016150},{D=60},{M=16},{L=150},{S=24},{V1=13.0},{V=9},{H=20},{CZ=1400},{WEI=0.51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
gui ge
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
[mm]
V1
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
CZ
chenzai
[kg]
WEI
can kao zhong liang
[Kg/pcs]
HEZSFC50850
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
50850
50
8
50
14
6.5
8
20
800
0.22
HEZSFC508100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
508100
50
8
100
14
6.5
8
20
800
0.26
HEZSFC501050
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
501050
50
10
50
17
8.0
8
20
1000
0.25
HEZSFC5010100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
5010100
50
10
100
17
8.0
8
20
1000
0.28
HEZSFC5012100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
5012100
50
12
100
19
10.0
8
20
1200
0.28
HEZSFC6012100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
6012100
60
12
100
19
10.0
8
20
1200
0.47
HEZSFC6014150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
6014150
60
14
150
22
11.0
9
20
1400
0.51
HEZSFC6016100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
6016100
60
16
100
24
13.0
9
20
1400
0.47
HEZSFC6016150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
6016150
60
16
150
24
13.0
9
20
1400
0.51
HEZSFC8012100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
8012100
80
12
100
19
10.0
9
29
1200
0.83
HEZSFC8012150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
8012150
80
12
150
19
10.0
9
29
1200
0.85
HEZSFC8014150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
8014150
80
14
150
22
11.0
9
29
1400
0.85
HEZSFC8016100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
8016100
80
16
100
24
13.0
10
29
1600
0.87
HEZSFC8016150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
8016150
80
16
150
24
13.0
10
29
1600
1.01
HEZSFC8020150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
8020150
80
20
150
30
16.0
10
29
2000
1.20
HEZSFC10016100
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
10016100
100
16
100
24
13.0
10
29
1800
1.26
HEZSFC10016150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
10016150
100
16
150
24
13.0
10
29
1800
1.32
HEZSFC10020150
HEZSFC
quan tan gang
S45C
du ge
10020150
100
20
150
30
16.0
10
29
2000
1.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BAS 5010 - Leveling Base M10x50
Robotunits
06.11.2023
JB-ZT - MLJ universal casters
WUXING
29.05.2023
LF01AA - Stamping foot cup_ Economic type
HEFA
14.06.2024
HEFN,HEFNS,HEFNB - Foot cup - Heavy duty - handle type
SRD-FA
04.04.2023
HEJLM - Foot cup - Rotary type
SRD-FA
18.05.2022
HEADFD - Foot cup - Fixed adjustable - all stainless steel - Heavy duty typ...
SRD-FA
09.09.2022
GN 17 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant, Type C3. Po...
Elesa+Ganter
21.06.2024
SKA-00 - Grip Hand Wheels & Knobs - Male
Reid Supply
22.02.2022
WAH01_06 - Foot cup, medium load, horn fixed adjustment, no locating hole t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HEZRFK - Foot cup - Shockproof foot cup - Fixed adjustable type - Medium li...
SRD-FA
09.09.2022
05001088000 - Articulated foot, plastic foot / stainless steel adjusting sp...
SToxxparts
31.05.2022
EJE - SCM
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CVBQXH - 脚轮-固定型-重载型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
TBK41_42 - Hexagon Nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성