피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
CF - Cam follower IKO - Roller diameter from 10 to 90mm
HPC
Linear components
Linear guidance
Cam followers
Steel cam follower
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/followers/steel/cf.prj},{NB=hpc_CF12-1UU},{TYPE=C},{TYPE1='C','Cylindrique','B','Bombé'},{REF1=CF12-1UU},{D1=12},{D=32},{C=14},{G=M12x1.5},{G1=13.0},{B=15.2},{B1=40.2},{B2=25.0},{B3=6},{C1=0.6},{F=21.0},{CSM=21.9},{CHDB=7910},{CHSB=9790},{CHMA=9790},{VM=11000},{G11=6.0},{G21=3},{R=0.6},{MAS=105.0},{INFO=INFO},{PPATH=cf_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
(h7)
[mm]
D
(h5)
[mm]
C
+0/-0.12
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C1
[mm]
F
Ø flange min.
[mm]
CSM
Max. tightening torque
[Nm]
CHDB
Basic dynamic load C
[N]
CHSB
Basic static load C
[N]
CHMA
Max. admissible load
[N]
VM
Max. speed
[t/min]
G11
[mm]
G21
[mm]
R
mini
[mm]
MAS
Weight
[g]
HPC - CF3UU
CF3UU
3
10
7
M3x0.5
5.0
8.0
17.0
9.0
-
0.5
6.8
0.4
1500
1020
384
50000
-
-
0.2
4.3
HPC - CF4UU
CF4UU
4
12
8
M4x0.7
6.0
9.0
20.0
11.0
-
0.5
8.3
0.8
2070
1590
834
34000
-
-
0.3
7.4
HPC - CF5UU
CF5UU
5
13
9
M5x0.8
7.5
10.0
23.0
13.0
-
0.5
9.3
1.6
2520
2140
1260
38000
3.1
-
0.3
10.3
HPC - CF6UU
CF6UU
6
16
11
M6x1
8.0
12.2
28.2
16.0
-
0.6
11.0
2.7
3660
3650
1950
22000
4.0
-
0.3
18.5
HPC - CF8UU
CF8UU
8
19
11
M8x1.25
10.0
12.2
32.2
20.0
-
0.6
13.0
6.5
4250
4740
4620
17000
4.0
-
0.3
28.5
HPC - CF10UU
CF10UU
10
22
12
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
16.0
13.8
5460
6890
6890
14000
4.0
-
0.3
45.0
HPC - CF10-1UU
CF10-1UU
10
26
12
M10x1.25
12.0
13.2
36.2
23.0
-
0.6
16.0
13.8
5460
6890
6890
14000
4.0
-
0.3
60.0
HPC - CF12UU
CF12UU
12
30
14
M12x1.5
13.0
15.2
40.2
25.0
6
0.6
21.0
21.9
7910
9790
9790
11000
6.0
3
0.6
95.0
HPC - CF12-1UU
CF12-1UU
12
32
14
M12x1.5
13.0
15.2
40.2
25.0
6
0.6
21.0
21.9
7910
9790
9790
11000
6.0
3
0.6
105.0
HPC - CF16UU
CF16UU
16
35
18
M16x1.5
17.0
19.6
52.1
32.5
8
0.8
26.0
58.5
12000
18300
18300
8500
6.0
3
1.0
170.0
HPC - CF18UU
CF18UU
18
40
20
M18x1.5
19.0
21.6
58.1
36.5
8
0.8
29.0
86.2
14800
25200
25200
7000
6.0
3
1.0
250.0
HPC - CF20UU
CF20UU
20
52
24
M20x1.5
21.0
25.6
66.1
40.5
9
0.8
34.0
119.0
20700
34600
34600
6500
8.0
4
1.0
460.0
HPC - CF20-1UU
CF20-1UU
20
47
24
M20x1.5
21.0
25.6
66.1
40.5
9
0.8
34.0
119.0
20700
34600
34600
6500
8.0
4
1.0
385.0
HPC - CF24UU
CF24UU
24
62
29
M24x1.5
25.0
30.6
80.1
49.5
11
0.8
40.0
215.0
30500
52600
52000
5500
8.0
4
1.0
815.0
HPC - CF24-1UU
CF24-1UU
24
72
29
M24x1.5
25.0
30.6
80.1
49.5
11
0.8
40.0
215.0
30500
52600
52000
5500
8.0
4
1.0
1140.0
HPC - CF30UU
CF30UU
30
80
35
M30x1.5
32.0
37.0
100.0
63.0
15
1.0
49.0
438.0
45400
85100
85100
4000
8.0
4
1.0
1870.0
HPC - CF30-1UU
CF30-1UU
30
85
35
M30x1.5
32.0
37.0
100.0
63.0
15
1.0
49.0
438.0
45400
85100
85100
4000
8.0
4
1.0
2030.0
HPC - CF30-2UU
CF30-2UU
30
90
35
M30x1.5
32.0
37.0
100.0
63.0
15
1.0
49.0
438.0
45400
85100
85100
4000
8.0
4
1.0
2220.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
with Screw driver slot (CF,CF...R,UUR,UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
CFES - IKO - Roller diameter from 16 to 40mm
HPC
17.02.2022
CFuur/ss - Cam follower IKO in stainless steel - Roller diameter from 10 to...
HPC
17.02.2022
Cam Follower with Grease nipple Model CF-AB
THK CO.,LTD.
23.05.2024
with Hexagon Hole (CF...BR, B, BUUR, BUU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Rectangular Flange Type LMK
THK CO.,LTD.
23.05.2024
CFS - Miniature cam follower IKO - Roller diameter from 5 to 12mm
HPC
03.08.2023
Cam Follower with a Hexagon Socket Model CF-R-A
THK CO.,LTD.
23.05.2024
N0020B00 - SUS Bearing Nut (AN-04)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
with Hexagon Hole (CF...G)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Interchangeable, Assembled set - MES25
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
18.04.2024
CF...WBR, WBUUR
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Solid Eccentric Type CFH-A
THK CO.,LTD.
23.05.2024
NAST - Cam follower without axial guide IKO - With interior ring
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성