피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
High Speed Duplex Angular Thrust Ball Bearings
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/thrust_b/tb_hsdatbb_asmtab.prj},{NB=HTA026DB},{IDNR=},{SD=130},{D=200},{B1=63.0},{R=2.0},{R1=1.0},{ORDER=HTA026DB},{CA=128},{COA=325},{CAF=13 000},{COAF=33 000},{LSG=3 400},{LSO=4 500},{A1=170.0},{MASS=6.66},{DA1=144},{DA=192,5},{RAS=2},{R1AS=1},{PPATH=tb_hsdatbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
B1
2xB
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Diameter
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic load ratings dynamic
[kN]
COA
Basic Static Load Rating static
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
A
Load center
[mm]
A1
2xA
[mm]
MASS
mass
[kg]
HTA005DB
25
47
10.50
21.0
0.6
0.3
HTA005DB
16.2
22.1
16 000
21 000
20.25
40.5
0.14
HTA006DB
30
55
12.00
24.0
1.0
0.6
HTA006DB
17.5
26.7
14 000
18 000
23.75
47.5
0.22
HTA007DB
35
62
12.75
25.5
1.0
0.6
HTA007DB
25.2
38
12 000
16 000
26.75
53.5
0.27
HTA008DB
40
68
13.50
27.0
1.0
0.6
HTA008DB
27.2
45
11 000
14 000
29.50
59.0
0.34
HTA009DB
45
75
14.25
28.5
1.0
0.6
HTA009DB
27.9
48.5
9 700
13 000
32.25
64.5
0.44
HTA010DB
50
80
14.25
28.5
1.0
0.6
HTA010DB
29.6
55.5
8 800
12 000
34.50
69.0
0.48
HTA011DB
55
90
16.50
33.0
1.1
0.6
HTA011DB
32
64
8 000
11 000
38.75
77.5
0.75
HTA012DB
60
95
16.50
33.0
1.1
0.6
HTA012DB
33.5
69.5
7 400
9 800
40.75
81.5
0.81
HTA013DB
65
100
16.50
33.0
1.1
0.6
HTA013DB
34
72
6 900
9 200
42.75
85.5
0.86
HTA014DB
70
110
18.00
36.0
1.1
0.6
HTA014DB
41.5
91
6 400
8 500
46.75
93.5
1.19
HTA015DB
75
115
18.00
36.0
1.1
0.6
HTA015DB
44
101
5 900
7 900
48.75
97.5
1.26
HTA016DB
80
125
20.25
40.5
1.1
0.6
HTA016DB
50.5
117
5 600
7 400
53.00
106.0
1.73
HTA017DB
85
130
20.25
40.5
1.1
0.6
HTA017DB
51
120
5 200
7 000
55.00
110.0
1.82
HTA018DB
90
140
22.50
45.0
1.5
1.0
HTA018DB
59.5
141
5 000
6 600
59.50
119.0
2.40
HTA019DB
95
145
22.50
45.0
1.5
1.0
HTA019DB
60
146
4 700
6 300
61.50
123.0
2.52
HTA920DB
100
140
18.00
36.0
1.1
0.6
HTA920DB
47
121
4 800
6 300
59.50
119.0
1.60
HTA020DB
100
150
22.50
45.0
1.5
1.0
HTA020DB
62
156
4 500
5 900
63.50
127.0
2.62
HTA921DB
105
145
18.00
36.0
1.1
0.6
HTA921DB
48.5
128
4 500
6 000
61.50
123.0
1.66
HTA021DB
105
160
24.75
49.5
2.0
1.0
HTA021DB
71
181
4 200
5 600
68.00
136.0
3.38
HTA922DB
110
150
18.00
36.0
1.1
0.6
HTA922DB
49
131
4 300
5 800
63.50
127.0
1.72
HTA022DB
110
170
27.00
54.0
2.0
1.0
HTA022DB
88.5
222
4 000
5 400
72.00
144.0
4.22
HTA924DB
120
165
20.25
40.5
1.1
0.6
HTA924DB
57
156
4 000
5 300
70.00
140.0
2.40
HTA024DB
120
180
27.00
54.0
2.0
1.0
HTA024DB
89
228
3 700
4 900
76.50
153.0
4.50
HTA926DB
130
180
22.50
45.0
1.5
1.0
HTA926DB
68
193
3 600
4 800
76.50
153.0
3.26
HTA026DB
130
200
31.50
63.0
2.0
1.0
HTA026DB
128
325
3 400
4 500
85.00
170.0
6.66
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성