피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
HVTL-00 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Adjustable Leveling Feet
Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01020000/p100000/hvtl-00_asmtab.prj},{NB=HVTL-40SS},{PN=HVTL-40SS},{AMERSID=1093212},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=303 Stainless Steel - Inch},{A=1-8},{B=1.37500000},{C=1.87500000},{D=4.00000000},{E=0.40625000},{F=8.00000000},{LOADRATE=22000},{EDIA=0.1250},{ETHCK=0.1250},{ECON=No},{PADHT=1.170},{R=0.130},{TANGLE=59.000},{SHT=0.810},{SA=15.000},{TAPDEPTH=0.550},{PADDIA=4.000},{TAPDIA=1.300},{SDIA=1.500},{EREAL=0.4000},{PPATH=p100000_asm_dir/hvtl-00/hvtl-00_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Material
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
B
B Width Across Flats
[인치]
C
C Overall Pad Height
[인치]
D
D Base Diameter
[인치]
E
E Pad Thickness
[mm]
F
F Stud Length
[인치]
LOADRATE
Load Rate
ⁿ/ₐ
HVTL-00
HVTL-00
1093157
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
10-32
3/8
17/32
3/4
7/64
1
700
HVTL-10
HVTL-10
1093158
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
10-32
3/8
17/32
3/4
7/64
2
700
HVTL-0
HVTL-0
1093159
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
1/4-20
1/2
45/64
1
5/32
1 1/4
1100
HVTL-15
HVTL-15
1093160
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
1/4-20
1/2
45/64
1
5/32
2 1/2
1100
HVTL-1
HVTL-1
1093161
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
3/8-16
5/8
7/8
1 1/4
3/16
2
3750
HVTL-20
HVTL-20
1093162
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
3/8-16
5/8
7/8
1 1/4
3/16
4
3750
HVTL-2
HVTL-2
1093163
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
1/2-13
3/4
1 1/8
1 7/8
1/4
2
5000
HVTL-25
HVTL-25
1093164
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
1/2-13
3/4
1 1/8
1 7/8
1/4
4
5000
HVTL-3
HVTL-3
1093165
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
5/8-11
7/8
1 1/4
2 1/2
5/16
2
6000
HVTL-30
HVTL-30
1093166
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
5/8-11
7/8
1 1/4
2 1/2
5/16
4
6000
HVTL-4
HVTL-4
1093167
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
3/4-10
1 1/16
1 1/2
3
1/2
2
7200
HVTL-35
HVTL-35
1093168
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
3/4-10
1 1/16
1 1/2
3
1/2
4
7200
HVTL-5
HVTL-5
1093169
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
1-8
1 3/8
1 7/8
4
13/32
4 1/4
22000
HVTL-40
HVTL-40
1093170
-
-
Steel - Gold Chromate - I...
1-8
1 3/8
1 7/8
4
13/32
8
22000
HVTL-00N
HVTL-00N
1093178
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
10-32
3/8
17/32
3/4
7/64
1
700
HVTL-10N
HVTL-10N
1093179
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
10-32
3/8
17/32
3/4
7/64
2
700
HVTL-0N
HVTL-0N
1093180
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
1/4-20
1/2
45/64
1
5/32
1 1/4
1100
HVTL-15N
HVTL-15N
1093181
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
1/4-20
1/2
45/64
1
5/32
2 1/2
1100
HVTL-1N
HVTL-1N
1093182
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
3/8-16
5/8
7/8
1 1/4
3/16
2
3750
HVTL-20N
HVTL-20N
1093183
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
3/8-16
5/8
7/8
1 1/4
3/16
4
3750
HVTL-2N
HVTL-2N
1093184
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
1/2-13
3/4
1 1/8
1 7/8
1/4
2
5000
HVTL-25N
HVTL-25N
1093185
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
1/2-13
3/4
1 1/8
1 7/8
1/4
4
5000
HVTL-3N
HVTL-3N
1093186
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
5/8-11
7/8
1 1/4
2 1/2
5/16
2
6000
HVTL-30N
HVTL-30N
1093187
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
5/8-11
7/8
1 1/4
2 1/2
5/16
4
6000
HVTL-4N
HVTL-4N
1093188
-
-
Steel - Nickel Plated - I...
3/4-10
1 1/16
1 1/2
3
1/2
2
7200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TL-00 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
HVTM-5 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
RL-1301-P Leveling Pad Stainless Steel-Stud Nylon-Base Lag-Holed - Nylon Le...
Essentra Components
04.08.2014
MLP-50 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
RSL-1 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
EH 22590. - Leveling Pads / with bolt
Halder
22.12.2022
CN-0 - Machine Coupling Nuts
Essentra Components
23.07.2014
GL-5 - Stud Mount Leveling Feet - Metal Rigid Base
Essentra Components
04.08.2014
RL-2050-P - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
RSL-10 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
06.08.2014
RST-533 - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
04.08.2014
FJKN, FJKNS - Leveling Mounts - Standard
Misumi
04.06.2021
L-5 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Essentra Components
06.08.2014
SKPSH, SKTSH - High Pressure Joints - Welded Type - Socket
Misumi
01.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성