품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 612 - Cam action indexing plungers, Type A without plastic cover, without lock nut
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN 612 Cam Action Indexing Plungers, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/rastriegel/gn612_st/gn612_a_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN 612-6-M16x1,5-A (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 612-6-M16x1,5-A},{NORMNR=GN 612},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=6},{D2=M16x1,5},{D2X='1','M16','2','M16x1,5'},{D3=16},{L1=56.0},{L2=10},{L3=30},{L4=32},{L5=42},{FEDERDRUCK=11 / 29},{PPATH=gn612_a_asmtpl.prj},{VERS=6},{WEIGHT=0.0590},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0.02 / -0.04 Bore H7
[mm]
D2
Thread-D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L4
[mm]
FEDERDRUCK
Initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing plunger GN 612-4...
GN 612-4-M10-A
4
M10
10
37.5
6
19
21
7 / 20
0.0165
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-4...
GN 612-4-M10x1-A
4
M10x1
10
37.5
6
19
21
7 / 20
0.0173
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-5...
GN 612-5-M10-A
5
M10
10
37.5
6
19
21
7 / 20
0.0170
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-5...
GN 612-5-M10x1-A
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7 / 20
0.0177
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-5...
GN 612-5-M12-A
5
M12
12
47.0
8
26
26
8 / 18
0.0280
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-5...
GN 612-5-M12x1,5-A
5
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8 / 18
0.0280
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-6...
GN 612-6-M10-A
6
M10
10
37.5
6
19
21
7 / 20
0.0175
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-6...
GN 612-6-M10x1-A
6
M10x1
10
37.5
6
19
21
7 / 20
0.0180
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-6...
GN 612-6-M12-A
6
M12
12
47.0
8
26
26
8 / 18
0.0286
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-6...
GN 612-6-M12x1,5-A
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8 / 18
0.0300
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-6...
GN 612-6-M16-A
6
M16
16
56.0
10
30
32
11 / 29
0.0570
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-6...
GN 612-6-M16x1,5-A
6
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11 / 29
0.0590
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-8...
GN 612-8-M12-A
8
M12
12
47.0
8
26
26
8 / 18
0.0300
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-8...
GN 612-8-M12x1,5-A
8
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8 / 18
0.0290
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-8...
GN 612-8-M16-A
8
M16
16
56.0
10
30
32
11 / 29
0.0590
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-8...
GN 612-8-M16x1,5-A
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11 / 29
0.0610
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-8...
GN 612-8-M20-A
8
M20
20
69.0
12
37
37
21 / 57
0.1150
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-8...
GN 612-8-M20x1,5-A
8
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21 / 57
0.1110
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-1...
GN 612-10-M16-A
10
M16
16
56.0
10
30
32
11 / 29
0.0610
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-1...
GN 612-10-M16x1,5-A
10
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11 / 29
0.0600
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-1...
GN 612-10-M20-A
10
M20
20
69.0
12
37
37
21 / 57
0.1210
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-1...
GN 612-10-M20x1,5-A
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21 / 57
0.1140
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-1...
GN 612-12-M20-A
12
M20
20
69.0
12
37
37
21 / 57
0.0120
73182900
YES
Indexing plunger GN 612-1...
GN 612-12-M20x1,5-A
12
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21 / 57
0.1328
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성