피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SG 2 Q RM - Steel die sets, 2 plates, 4 posts, type Q, M-Line
Märkische Stanz-Partner
Säulengestelle
Powered by
CAD모델 선택
{msp/saeulengestelle/sg2_rm_q_asmtab.prj},{NB=ISO Q660IEP(32)(125-0)121Z},{TYPE=Q},{COMPANY=MSP},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=38},{COL=IEP},{L1=125},{L2=0.000},{DD=32},{BS=121},{BSX=121,122,123,131,132,133,141,142,143,151,152,153},{CM=Z},{DD1=30},{DD2=32},{PPATH=assemblies/sg2_rm_q_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
Lenght
[mm]
B
Lenght
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
DD1
Diameter
[mm]
DD2
Diameter
[mm]
ISO Q601IEP(20)(100-0)121...
ISO Q601IEP
Q
MSP
601
125
125
28
23
19
20
ISO Q602IEP(20)(100-0)121...
ISO Q602IEP
Q
MSP
602
125
125
28
28
19
20
ISO Q603IEP(20)(100-0)121...
ISO Q603IEP
Q
MSP
603
125
125
38
28
19
20
ISO Q604IEP(20)(100-0)121...
ISO Q604IEP
Q
MSP
604
160
125
28
23
19
20
ISO Q605IEP(20)(100-0)121...
ISO Q605IEP
Q
MSP
605
160
125
28
28
19
20
ISO Q606IEP(20)(100-0)121...
ISO Q606IEP
Q
MSP
606
160
125
38
28
19
20
ISO Q607IEP(20)(100-0)121...
ISO Q607IEP
Q
MSP
607
160
160
28
23
19
20
ISO Q608IEP(20)(100-0)121...
ISO Q608IEP
Q
MSP
608
160
160
28
28
19
20
ISO Q609IEP(20)(100-0)121...
ISO Q609IEP
Q
MSP
609
160
160
38
28
19
20
ISO Q610IEP(20)(100-0)121...
ISO Q610IEP
Q
MSP
610
200
125
28
23
19
20
ISO Q611IEP(20)(100-0)121...
ISO Q611IEP
Q
MSP
611
200
125
28
28
19
20
ISO Q612IEP(20)(100-0)121...
ISO Q612IEP
Q
MSP
612
200
125
38
28
19
20
ISO Q613IEP(20)(100-0)121...
ISO Q613IEP
Q
MSP
613
200
160
28
23
19
20
ISO Q614IEP(20)(100-0)121...
ISO Q614IEP
Q
MSP
614
200
160
28
28
19
20
ISO Q615IEP(20)(100-0)121...
ISO Q615IEP
Q
MSP
615
200
160
38
28
19
20
ISO Q616IEP(20)(100-0)121...
ISO Q616IEP
Q
MSP
616
200
200
28
23
19
20
ISO Q617IEP(20)(100-0)121...
ISO Q617IEP
Q
MSP
617
200
200
28
28
19
20
ISO Q618IEP(20)(100-0)121...
ISO Q618IEP
Q
MSP
618
200
200
38
28
19
20
ISO Q619IEP(20)(100-0)121...
ISO Q619IEP
Q
MSP
619
250
125
28
23
19
20
ISO Q620IEP(20)(100-0)121...
ISO Q620IEP
Q
MSP
620
250
125
28
28
19
20
ISO Q621IEP(20)(100-0)121...
ISO Q621IEP
Q
MSP
621
250
125
38
28
19
20
ISO Q622IEP(20)(100-0)121...
ISO Q622IEP
Q
MSP
622
250
160
28
23
19
20
ISO Q623IEP(20)(100-0)121...
ISO Q623IEP
Q
MSP
623
250
160
28
28
19
20
ISO Q624IEP(20)(100-0)121...
ISO Q624IEP
Q
MSP
624
250
160
38
28
19
20
ISO Q625IEP(25)(125-0)121...
ISO Q625IEP
Q
MSP
625
250
200
33
28
24
25
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FS 398 - Mount disk with screw
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SG 3 Q RM - Steel die sets, 3 plates, 4 posts, type Q, M-Line
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
FS 457/458/453 - Leader pin bushings with collar, ball bearing
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.095.0231 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 420 - Leader pins, cylindrical, for press fitting, DIN 9825
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.010.00.01000 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.016.00.00300...1 - Gas Spring, compact height, NK serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 330 RM - Leader pin bushings short-headed style
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.028.00.01000...2 - Gas Spring, compact heightG1/8"
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.080.00.02200 - Gas Spring, Hollowspring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 460 - Leader pin bushings with self lubricating graphite plugs
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.030.20.04700...1 - Gas Spring, compact, side connection
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.070.00.00300 - Gas Spring, threaded spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NCZ.03 - GS, Accessories: One way adapter
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성