피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
J350SRM - Lead screw nuts
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/j350srm.prj},{NB=J350SRM-3632TR16X8P4},{ARTNR=J350SRM-3632TR16X8P4},{INFO=INFO},{TR=TR16x8P4},{D1=16},{D2=36},{B1=32},{SW=0},{P=4.0},{VER=1},{R=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TR
Thread D1 x P
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
J350SRM-1413M3
J350SRM-1413M3
M3x0,5
3
14
13
0
J350SRM-1413M4
J350SRM-1413M4
M4x0,7
4
14
13
0
J350SRM-1413M5
J350SRM-1413M5
M5x0,8
5
14
13
0
J350SRM-1413M6
J350SRM-1413M6
M6x1
6
14
13
0
J350SRM-1413TR06X2P1
J350SRM-1413TR06X2P1
TR06x2P1
6
14
13
0
J350SRM-1418TR08X1.5
J350SRM-1418TR08X1.5
TR08x1,5
8
14
18
0
J350SRM-1812TR08X1.5
J350SRM-1812TR08X1.5
TR08x1,5
8
18
12
0
J350SRM-1816TR08X1.5
J350SRM-1816TR08X1.5
TR08x1.5
8
18
16
0
J350SRM-2020TR08X1.5
J350SRM-2020TR08X1.5
TR08x1,5
8
20
20
0
J350SRM-2215TR10X2
J350SRM-2215TR10X2
TR10x2
10
22
15
0
J350SRM-2220TR10X2
J350SRM-2220TR10X2
TR10x2
10
22
20
0
J350SRM-172220TR10X2
J350SRM-172220TR10X2
TR10x2
10
22
20
17
J350SRM-2215TR10X3
J350SRM-2215TR10X3
TR10x3
10
22
15
0
J350SRM-2220TR10X3
J350SRM-2220TR10X3
TR10x3
10
22
20
0
J350SRM-2618TR12X3
J350SRM-2618TR12X3
TR12x3
12
26
18
0
J350SRM-2624TR12X3
J350SRM-2624TR12X3
TR12x3
12
26
24
0
J350SRM-192624TR12X3
J350SRM-192624TR12X3
TR12x3
12
26
24
19
J350SRM-2624TR12X6P3
J350SRM-2624TR12X6P3
TR12x6P3
12
26
24
0
J350SRM-3024TR12X6P3
J350SRM-3024TR12X6P3
TR12x6P3
12
30
24
0
J350SRM-3028TR14X3
J350SRM-3028TR14X3
TR14x3
14
30
28
0
J350SRM-3021TR14X4
J350SRM-3021TR14X4
TR14x4
14
30
21
0
J350SRM-3028TR14X4
J350SRM-3028TR14X4
TR14x4
14
30
28
0
J350SRM-3624TR16X2
J350SRM-3624TR16X2
TR16x2
16
36
24
0
J350SRM-3632TR16X2
J350SRM-3632TR16X2
TR16x2
16
36
32
0
J350SRM-3024TR16X4
J350SRM-3024TR16X4
TR16x4
16
30
24
0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
iglidur® W300 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
WFRM - Trapezoidal Lead Screw Nuts
igus
13.09.2022
Single rail - Square
igus
05.06.2024
Single rail - Round
igus
09.09.2022
CFX12 | Multi-clamps, universal strain relief - Stacker saddles - single pa...
igus
19.02.2024
Outer Ring (GS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
for General Usage-Inch Series (LRB,LRBZ,LRBZ...B)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
iglidur® X - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
iglidur® H - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® clip bearings - Clip bearings for sheet metals - captive with doub...
igus
30.01.2024
iglidur® A290 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
01.02.2024
Stacker saddle clamps, single part for all double- and triple clamps
igus
19.01.2021
Ensat®-SBN - Threaded insert, self tapping with safety groove - for applica...
Kerb-Konus
28.03.2024
iglidur® UW - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성