피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
スイッチなしJSG
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
브레이크 부착 타이로드형 실린더 JSG
JSG-복동 편로드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/jsg_series/jsg/jsg_without_sw_asmtab.prj},{NB=JSG-00-50B-25-(0)},{TYPE=JSG},{BORE=50},{MS=00},{STROKE=25},{PTT=},{CUS=B},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=../jsg/jsg_parts/jsg_with_sw_asmtpl.prj},{A=35},{B=27},{BA=68},{BB=38},{BC=54},{BD=15},{BE=74},{BF=39},{BG=20},{BK=4.6},{C=32},{EE=Rc1/4},{EF=Rc1/8},{EG=M12},{F=10.5},{G=31.5},{J=40},{JA=38},{K=65},{KK=M18 x 1.5},{M=5},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=4},{Q=15.5},{R=23.5},{SD=46.5},{T=11},{V=14},{WF=23},{O=72},{P=43},{KB=58.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
ⁿ/ₐ
BE
[mm]
BF
[mm]
BG
[mm]
BK
[mm]
C
[mm]
EE
포트 나사
ⁿ/ₐ
EF
브레이크 개방 포트
ⁿ/ₐ
EG
수동 개방 포트
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
K
[mm]
KK
나사 종류
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
WBB
[mm]
WBD
[mm]
L1
[mm]
LAPLUS
LA+스트로크
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LG
[mm]
LH
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
FA
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FGPLUS
FG+스트로크
[mm]
FG
[mm]
FH
[mm]
FJPLUS
FJ+스트로크
[mm]
FJ
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
LGPLUS
LG+스트로크
[mm]
FAPLUS
FA+스트로크
[mm]
KB
[mm]
CAPLUS
CA+스트로크
[mm]
CA
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CF
[mm]
CI
[mm]
CJPLUS
CJ+스트로크
[mm]
CJ
[mm]
CQ
[mm]
CV
[mm]
CW
[mm]
AQPLUS
[mm]
AQ
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TJPLUS
TJ+스트로크
[mm]
TJ
[mm]
TF
[mm]
TGPLUS
TG+스트로크
[mm]
TG
[mm]
TK
[mm]
TM
[mm]
TN
[mm]
TYPLUS
TY+스트로크/2
[mm]
TY
[mm]
TZPLUS
TZ+스트로크/2
[mm]
TZ
[mm]
JSG-00-40B-25
JSG
40
30
22
57
31.5
46.5
14
63
32.5
20
4.6
27
Rc1/4
Rc1/8
M12
9
27
35
31
52
M14 x 1.5
109
84
4
16
6
14
4
14
19
38
8
13
21
241
216
66
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JSG-00-50B-25
JSG
50
35
27
68
38
54
15
74
39
20
4.6
32
Rc1/4
Rc1/8
M12
10.5
31.5
40
38
65
M18 x 1.5
119
94
5
20
8
17
4
15.5
23.5
46.5
11
14
23
270
245
72
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JSG-00-63B-25
JSG
63
35
27
78
43
59
15
88
44.5
27
4.6
32
Rc3/8
Rc1/4
M14
12
31.5
45
38
75
M18 x 1.5
119
94
9
20
8
17
4
16.5
21.5
56.5
11
14
23
284
259
83
48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JSG-00-80B-25
JSG
80
40
32
98
53
72.5
23
108
54.5
27
4.6
37
Rc3/8
Rc1/4
M16
14
38
45
43
95
M22 x 1.5
139
114
11.5
25
11
22
4
19
28
72
13
20
32
346
321
104
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JSG-00-100B-25
JSG
100
40
41
118
63
80.5
22.5
128.5
65.5
35
4.6
37
Rc1/2
Rc3/8
M18
15
38
55
51
114
M26 x 1.5
139
114
17
30
13
27
4
19
28
89
16
20
32
366
341
121
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성