피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
MOUNT BALL VALVE (Flange)-DIN/ISO
SEKISUI
Manual Operation Valve
MOUNT BALL VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/mount_ball_valve/mount_ball_valve_flange_din_asmtab.prj},{NB=JV32FI},{STD=DIN},{A=32},{AX=32},{B=1 1/4},{SD=32},{LPVCHT=190},{LPPPVDF=190},{D=140.0},{C=100.0},{NH=4-18},{NX=4},{SHX=18},{T=15.0},{H=84},{DU=81},{LH=123},{X=42.0},{M=M5 x 8},{MB=V},{MS=I},{PPATH=parts/mount_ball_valve_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
H
Max. h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
LH
[mm]
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
JV15FI
JV15FI
DIN
15
1/2
15
143
95.0
65.0
4-14
11.0
53
49
95
27.0
M5 x 8
JV20FI
JV20FI
DIN
20
3/4
20
172
105.0
75.0
4-14
12.0
62
59
95
32.0
M5 x 8
JV25FI
JV25FI
DIN
25
1
25
187
115.0
85.0
4-14
14.0
76
67
123
37.0
M5 x 8
JV32FI
JV32FI
DIN
32
1 1/4
32
190
140.0
100.0
4-18
15.0
84
81
123
42.0
M5 x 8
JV40FI
JV40FI
DIN
40
1 1/2
40
212
150.0
110.0
4-18
16.0
114
98
158
57.0
M6 x 10
JV50FI
JV50FI
DIN
50
2
50
234
165.0
125.0
4-18
18.0
120
120
158
67.0
M6 x 10
JV65FI
JV65FI
DIN
65
2 1/2
65
259
185.0
145.0
4-18
22.0
153
150
211
81.0
M6 x 10
JV80FI
JV80FI
DIN
80
3
80
304
200.0
160.0
8-18
23.0
171
186
240
99.7
M8 x 10
JV1HFI
JV1HFI
DIN
100
4
100
372
220.0
180.0
8-18
23.0
202
228
290
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성