您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0048 - 可调搭扣,能看到旋拧孔
KIPP
操作部件 | 标准件
搭扣、弹簧锁、闩锁
搭扣
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannverschluesse/spannverschluesse/05545_asmtab.prj},{NB=K0048.16313921},{BESTKIPP=K0048.1631392},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Spannverschluss},{FORM=Form A Standard},{HALTEKRAFT=4000},{GEW=0.1801},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{EAN=4059245033898},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NOVONOX},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{TYP2=1},{TAB=1.000},{ZGT=(einstellbar)},{PPATH=05545_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
HALTEKRAFT
夹持力
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0048.1631391
K0048.1631391
钢制
搭扣
A 型,标准
4000
0.1849
Yes
83089060
4059245033881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0048.2631391
K0048.2631391
钢制
搭扣
B 型,带固定装置
4000
0.1839
Yes
83089060
4059245033904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0048.3631391
K0048.3631391
钢制
搭扣
Form C mit Schlossoese
4000
0.1826
Yes
83089060
4059245033928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0048.1631392
K0048.1631392
不锈钢
搭扣
A 型,标准
4000
0.1801
Yes
83089060
4059245033898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0048.2631392
K0048.2631392
不锈钢
搭扣
B 型,带固定装置
4000
0.1854
Yes
83089060
4059245033911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0048.3631392
K0048.3631392
不锈钢
搭扣
Form C mit Schlossoese
4000
0.1836
Yes
83089060
4059245033935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0048.9163281
K0048.9163281
钢制
型拉扣
Form A
-
0.0314
Yes
83089060
4059245033942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0048.9163282
K0048.9163282
不锈钢
型拉扣
Form A
-
0.0313
Yes
83089060
4059245033959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表