피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0383 - Ball-end thrust screws without head with flattened ball and rotation lock
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Self-aligning pads, thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/pendelauflagen_druckschrauben/07110_bk.prj},{NB=K0383.524350BV},{D1=15.8},{L=35.0},{KUGEL=18.0},{SW=12.0},{BELASTUNG=0.0},{GEW=0.0818},{EAN=4059245260201},{TAB=1},{TYP=2},{TYP1=2},{NDM=24},{KDM=0.000},{DW0=-9},{DW1=9},{XA=20.90},{XB=33.10},{XC=12.00},{XD=4.00},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{BESTKIPP=K0383.52435},{FORM=BV},{AUSF=mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung},{D=M 24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FARBEX
Colour
ⁿ/ₐ
FARBE1
Colour
ⁿ/ₐ
K0383.50612
K0383.50612
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
12.1
4.0
3.0
0.0
0.0016
Yes
73181520
4059245260065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.50616
K0383.50616
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
16.1
4.0
3.0
0.0
0.0022
Yes
73181520
4059245260072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.50620
K0383.50620
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
20.1
4.0
3.0
0.0
0.0030
Yes
73181520
4059245260089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.50625
K0383.50625
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
25.1
4.0
3.0
0.0
0.0038
Yes
73181520
4059245260096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.50816
K0383.50816
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
16.3
5.5
4.0
9.0
0.0039
Yes
73181520
4059245260102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.50820
K0383.50820
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
20.3
5.5
4.0
9.0
0.0051
Yes
73181520
4059245136704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.50825
K0383.50825
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
25.3
5.5
4.0
9.0
0.0065
Yes
73181520
4059245260119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.50830
K0383.50830
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
30.3
5.5
4.0
9.0
0.0081
Yes
73181520
4059245136711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51020
K0383.51020
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
20.3
7.0
5.0
12.0
0.0078
Yes
73181520
4059245260126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51025
K0383.51025
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
25.3
7.0
5.0
12.0
0.0100
Yes
73181520
4059245136728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51035
K0383.51035
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
35.3
7.0
5.0
12.0
0.0148
Yes
73181520
4059245136735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51040
K0383.51040
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
40.2
7.0
5.0
12.0
0.0174
Yes
73181520
4059245260133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51220
K0383.51220
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
20.2
8.5
6.0
18.0
0.0109
Yes
73181520
4059245260140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51230
K0383.51230
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
30.2
8.5
6.0
18.0
0.0175
Yes
73181520
4059245136742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51240
K0383.51240
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
40.2
8.5
6.0
18.0
0.0244
Yes
73181520
4059245136759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51250
K0383.51250
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
50.0
8.5
6.0
18.0
0.0315
Yes
73181520
4059245260157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51620
K0383.51620
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
20.0
12.0
8.0
36.0
0.0220
Yes
73181520
4059245859641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51625
K0383.51625
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
25.0
12.0
8.0
36.0
0.0280
Yes
73181520
4059245859658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51635
K0383.51635
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
35.0
12.0
8.0
36.0
0.0386
Yes
73181520
4059245136766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.51650
K0383.51650
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
50.0
12.0
8.0
36.0
0.0595
Yes
73181520
4059245136773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.52030
K0383.52030
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
30.0
15.0
10.0
0.0
0.0502
Yes
73181520
4059245260164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.52040
K0383.52040
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
40.0
15.0
10.0
0.0
0.0682
Yes
73181520
4059245260171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.52050
K0383.52050
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
50.0
15.0
10.0
0.0
0.0905
Yes
73181520
4059245260188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.52060
K0383.52060
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
60.0
15.0
10.0
0.0
0.1115
Yes
73181520
4059245260195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
K0383.52435
K0383.52435
BV
flattened ball, non-rotat...
M 24
15.8
35.0
18.0
12.0
0.0
0.0818
Yes
73181520
4059245260201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened...
KIPP
27.05.2024
K0380 - Ball-end thrust screws with head
KIPP
27.05.2024
K0383 - Ball-end thrust screws without head with flattened balll
KIPP
27.05.2024
K0287 - Self-aligning pads adjustable
KIPP
27.05.2024
K0282 - Self-aligning pads
KIPP
27.05.2024
K0752 - Clamping levers internal thread, steel
KIPP
11.06.2024
K1137 - R-clips similar to DIN 11024
KIPP
27.05.2024
K0752 - Clamping levers external thread, steel
KIPP
11.06.2024
K0383 - Ball-end thrust screws without head with full ball
KIPP
27.05.2024
K0302 - Self-aligning pads swivel 12°
KIPP
27.05.2024
K0190 - Pull handles
KIPP
27.05.2024
K0103 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
KIPP
27.05.2024
K0700 - Hexagon nuts thin DIN 439
KIPP
02.07.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성