피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0415 - Swivel feet plates plastic
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Swivel feet
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27800.prj},{NB=K0415.2045},{BESTKIPP=K0415.2045},{FORM=B},{AUSF=ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte},{GR=45},{D=44},{A=0},{H=20},{BELASTUNG=9},{GEW=0.0190},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245184309},{TYP=B},{TYP1=1.000},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0415.1030
K0415.1030
A
without screw-on hole wit...
30
29
0
18
5
0.0074
Yes
39269099
4059245184217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1040
K0415.1040
A
without screw-on hole wit...
40
39
0
18
9
0.0118
Yes
39269099
4059245184224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1045
K0415.1045
A
without screw-on hole wit...
45
44
0
18
9
0.0134
Yes
39269099
4059245184231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1050
K0415.1050
A
without screw-on hole wit...
50
49
0
18
9
0.0149
Yes
39269099
4059245184248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1060
K0415.1060
A
without screw-on hole wit...
60
59
0
18
9
0.0206
Yes
39269099
4059245184255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1080
K0415.1080
A
without screw-on hole wit...
80
79
0
18
9
0.0401
Yes
39269099
4059245184262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.1100
K0415.1100
A
without screw-on hole wit...
100
99
0
18
9
0.0577
Yes
39269099
4059245184279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2030
K0415.2030
B
without screw-on hole wit...
30
29
0
20
5
0.0093
Yes
39269099
4059245184286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2040
K0415.2040
B
without screw-on hole wit...
40
39
0
20
9
0.0157
Yes
39269099
4059245184293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2045
K0415.2045
B
without screw-on hole wit...
45
44
0
20
9
0.0190
Yes
39269099
4059245184309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2050
K0415.2050
B
without screw-on hole wit...
50
49
0
20
9
0.0225
Yes
39269099
4059245184316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2060
K0415.2060
B
without screw-on hole wit...
60
59
0
20
9
0.0335
Yes
39269099
4059245184323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2080
K0415.2080
B
without screw-on hole wit...
80
79
55
20
9
0.0605
Yes
39269099
4059245184330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.2100
K0415.2100
B
without screw-on hole wit...
100
99
55
20
9
0.0931
Yes
39269099
4059245184347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.3080
K0415.3080
C
with screw-on hole (close...
80
79
55
18
9
0.0455
Yes
39269099
4059245184354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.3100
K0415.3100
C
with screw-on hole (close...
100
99
74
18
9
0.0587
Yes
39269099
4059245184361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.3120
K0415.3120
C
with screw-on hole (close...
120
119
94
18
9
0.0911
Yes
39269099
4059245184378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.4080
K0415.4080
D
with screw-on hole (close...
80
79
55
20
9
0.0647
Yes
39269099
4059245184385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.4100
K0415.4100
D
with screw-on hole (close...
100
99
74
20
9
0.0981
Yes
39269099
4059245184392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0415.4120
K0415.4120
D
with screw-on hole (close...
120
119
94
20
9
0.1472
Yes
39269099
4059245184408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
01.07.2024
K0430 - Tube inserts square with tapped bush
KIPP
01.07.2024
K0422 - Swivel feet ball joints with internal thread
KIPP
01.07.2024
K0044 - Latches with draw ball
KIPP
27.05.2024
K0416 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
KIPP
01.07.2024
K0678 - Levelling feet
KIPP
01.07.2024
K0427 - Levelling feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
01.07.2024
K0315 - Spring plungers with hexagon socket and ball, steel
KIPP
27.05.2024
K0219 - Pull handles angled
KIPP
27.05.2024
K0479 - Tube clamps flange, aluminium
KIPP
01.07.2024
K0423 - Levelling feet plates plastic
KIPP
01.07.2024
K0431 - Tube inserts round with tapped bush
KIPP
01.07.2024
K0754 - Eccentric clamp modules
KIPP
01.07.2024
K1137 - R-clips similar to DIN 11024
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성