피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
K100-1xxx-zz-EX - PERFECT plus Ex-cable gland
Jacob
Cable Entry Systems
Ex-Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT plus EX
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/ex_kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_plus_ex/k100_1xxx_00_ex_asmtab.prj},{NB=K100-1025-00-EX},{ARTNR=K100-1025-00-EX},{L=8.0},{SW1=29},{SW2=29},{EK=32.0},{H=37.5},{STGEW=48.0},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=85},{VER=4},{GL=0},{EF007839=25},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF000368=8.0},{EF000177=29},{EF005466=10},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=K100-1025-00-EX},{A=M25x1.5},{C=10 - 17},{INSTDM=6},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATS=PE-LD},{MATL=PA6 },{MATD=CR/NBR},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68= IP68 (10 bar/30 min)},{IP69=0},{NORM=EN 60079 / IEC 60079},{NORM1=CE},{NORM2=IEC 60079},{ZUL1=ATEX},{ZUL21=IECEx},{ZUL22=EAC},{INFO1=Info},{INFO2=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
SW2
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATS
Materia dust cap
ⁿ/ₐ
MATL
Material lamellar insert
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
K100-1012-00-EX
K100-1012-00-EX
M12x1.5
3 - 7
6.5
16
16
17.5
28.0
3
17.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
1b1512d6-411d-4225-8108-8...
K100-1016-00-EX
K100-1016-00-EX
M16x1.5
6 - 10
7.0
20
20
22.0
33.0
3
27.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
100
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
2a8955be-8a3a-4f20-a9e3-8...
K100-1020-00-EX
K100-1020-00-EX
M20x1.5
8 - 13
8.0
24
24
26.0
34.0
3
35.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
3242eab2-0806-4025-9306-d...
K100-1025-00-EX
K100-1025-00-EX
M25x1.5
10 - 17
8.0
29
29
32.0
37.5
6
48.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
91241164-c8a1-4170-b98e-4...
K100-1032-00-EX
K100-1032-00-EX
M32x1.5
11 - 21
9.0
36
36
39.0
47.5
12
102.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
86762c3e-532c-44f1-8487-3...
K100-1040-00-EX
K100-1040-00-EX
M40x1.5
16 - 28
9.0
45
45
50.0
53.5
14
157.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
b920646a-1960-4678-b2eb-0...
K100-1050-00-EX
K100-1050-00-EX
M50x1.5
21 - 35
10.0
55
55
60.0
62.0
20
288.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
5
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
090a501c-4c10-4d04-a44e-0...
K100-1063-00-EX
K100-1063-00-EX
M63x1.5
34 - 48
10.0
68
68
74.0
63.0
25
365.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PE-LD
PA6
CR/NBR
NBR
5
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
-40
85
IEC 60079
c5a52d58-e305-4185-afb0-8...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성