您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1022 - 带领钻孔钻套,DIN 172,B 型
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
钻套
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/bohrbuchsen/08910_b.prj},{NB=K1022.B1150X12},{BESTKIPP=K1022.B1150X12},{FORM=B},{D1=11.5},{D2=18},{D3=22},{L1=12},{AUSF=kurz},{L2=4.0},{R=2.0},{T1=0.02},{T2=0.03},{GEW=0.0171},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245461592},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D1
直径 F7
[mm]
D2
直径 n6
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L2
间距
[mm]
R
半径
[mm]
T1
公差
[mm]
T2
公差
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1022.B0060X06
K1022.B0060X06
B
0.6
3
6
6
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
73269086
4059245458561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0070X06
K1022.B0070X06
B
0.7
3
6
6
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
73269086
4059245458578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0080X06
K1022.B0080X06
B
0.8
3
6
6
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0061
Yes
73269086
4059245458585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0090X06
K1022.B0090X06
B
0.9
3
6
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
73269086
4059245458592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0090X09
K1022.B0090X09
B
0.9
3
6
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
73269086
4059245458608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0100X06
K1022.B0100X06
B
1.0
3
6
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0100X09
K1022.B0100X09
B
1.0
3
6
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
73269086
4059245458622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0110X06
K1022.B0110X06
B
1.1
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0110X09
K1022.B0110X09
B
1.1
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0013
Yes
73269086
4059245458646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0120X06
K1022.B0120X06
B
1.2
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0120X09
K1022.B0120X09
B
1.2
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0130X06
K1022.B0130X06
B
1.3
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0130X09
K1022.B0130X09
B
1.3
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0140X06
K1022.B0140X06
B
1.4
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0140X09
K1022.B0140X09
B
1.4
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0150X06
K1022.B0150X06
B
1.5
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
73269086
4059245458714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0150X09
K1022.B0150X09
B
1.5
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0160X06
K1022.B0160X06
B
1.6
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0160X09
K1022.B0160X09
B
1.6
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0007
Yes
73269086
4059245458745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0170X06
K1022.B0170X06
B
1.7
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
73269086
4059245458752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0170X09
K1022.B0170X09
B
1.7
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0010
Yes
73269086
4059245458769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0180X06
K1022.B0180X06
B
1.8
4
7
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0010
Yes
73269086
4059245458776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0180X09
K1022.B0180X09
B
1.8
4
7
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
73269086
4059245458783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0190X06
K1022.B0190X06
B
1.9
5
8
6
短款
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0012
Yes
73269086
4059245458790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.B0190X09
K1022.B0190X09
B
1.9
5
8
9
中等
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0015
Yes
73269086
4059245458806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1022 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
KIPP
27.05.2024
2091.46. - 供滚珠保持架使用的带法兰导套, ISO 9448-5
FIBRO
17.08.2023
K1094 - 定位销,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
DIN 172 - Guide bushings
Elesa
24.06.2024
K1021 - 钻套,DIN 179,B 型
KIPP
27.05.2024
TXE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
SZ 6255 - Drill bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
08920 - 嵌入式钻套,DIN 173
norelem
30.05.2024
K0384 - 波珠螺丝,无栓头,不锈钢制,圆波珠
KIPP
27.05.2024
K0351 - 定位销,带扁平球头,D 型
KIPP
27.05.2024
K1095 - 定位销的固定衬套
KIPP
27.05.2024
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
DIN 172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Ganter
19.06.2024
K1909 - 圆柱销,带内螺纹 DIN EN ISO 8735
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表