피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1286 - Mushroom knobs internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06240-10.prj},{NB=K1286.308},{BESTKIPP=K1286.308},{MATERIAL=Automatenstahl},{FARBE=blau passiviert},{D=M8},{D1=33},{D2=18},{H=33},{H1=16},{T=12},{GEW=0.0264},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245319091},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=1.00},{XB=25.00},{XC=38.33},{XD=2.00},{XE=4.00},{XF=28.98},{XG=66.00},{NDM=8.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
Distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1286.104
K1286.104
brass
bright
M4
21
12
21
10
6
0.0066
Yes
74152900
4059245319060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1286.105
K1286.105
free-cutting steel
blue-passivated
M5
21
12
21
10
7
0.0082
Yes
73181600
4059245319077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1286.206
K1286.206
free-cutting steel
blue-passivated
M6
25
14
25
12
9
0.0133
Yes
73181600
4059245319084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1286.308
K1286.308
free-cutting steel
blue-passivated
M8
33
18
33
16
12
0.0264
Yes
73181600
4059245319091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1286.1104
K1286.1104
Stainless steel
bright
M4
21
12
21
10
6
0.0060
Yes
73181600
4059245319145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1286.1105
K1286.1105
Stainless steel
bright
M5
21
12
21
10
7
0.0088
Yes
73181600
4059245319152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1286.1206
K1286.1206
Stainless steel
bright
M6
25
14
25
12
9
0.0128
Yes
73181600
4059245319169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1286.1308
K1286.1308
Stainless steel
bright
M8
33
18
33
16
12
0.0267
Yes
73181600
4059245319176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성