您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1475 - 不锈钢间隔套
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位系统和夹具系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_u_spannsysteme/03154-02.prj},{NB=K1475.150050},{BESTKIPP=K1475.150050},{MATERIAL=Edelstahl},{D=50*},{D1=63.546},{L=50},{DIAM=63.521},{TOLERANZ=+0,005 bis +0,018},{GEW=0.4702},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245486816},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{QUA=I},{XA=50.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径*
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
DIAM
定位衬套安装孔 Ø +0.010
[mm]
TOLERANZ
Toleranz Güte
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1475.113013
K1475.113013
不锈钢
13*
19.040
13
19.016
+0,005 bis +0,018
0.0184
Yes
73269086
4059245486649
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.113020
K1475.113020
不锈钢
13*
19.040
20
19.016
+0,005 bis +0,018
0.0242
Yes
73269086
4059245486656
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.116020
K1475.116020
不锈钢
16*
25.042
20
25.016
+0,005 bis +0,018
0.0449
Yes
73269086
4059245486663
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.116025
K1475.116025
不锈钢
16*
25.042
25
25.016
+0,005 bis +0,018
0.0566
Yes
73269086
4059245486670
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.120020
K1475.120020
不锈钢
20*
35.042
20
35.018
+0,005 bis +0,018
0.0995
Yes
73269086
4059245486687
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.120025
K1475.120025
不锈钢
20*
35.042
25
35.018
+0,005 bis +0,018
0.1243
Yes
73269086
4059245486694
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.125020
K1475.125020
不锈钢
25*
35.042
20
35.018
+0,005 bis +0,018
0.0724
Yes
73269086
4059245486700
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.125025
K1475.125025
不锈钢
25*
35.042
25
35.018
+0,005 bis +0,018
0.0909
Yes
73269086
4059245486717
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.130020
K1475.130020
不锈钢
30*
45.042
20
45.018
+0,005 bis +0,018
0.1342
Yes
73269086
4059245486724
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.130025
K1475.130025
不锈钢
30*
45.042
25
45.018
+0,005 bis +0,018
0.1688
Yes
73269086
4059245486731
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.135020
K1475.135020
不锈钢
35*
45.042
20
45.018
+0,005 bis +0,018
0.0951
Yes
73269086
4059245486748
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.135025
K1475.135025
不锈钢
35*
45.042
25
45.018
+0,005 bis +0,018
0.1200
Yes
73269086
4059245486755
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.135040
K1475.135040
不锈钢
35*
45.042
40
45.018
+0,005 bis +0,018
0.1932
Yes
73269086
4059245486762
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.135050
K1475.135050
不锈钢
35*
45.042
50
45.018
+0,005 bis +0,018
0.2394
Yes
73269086
4059245486779
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.150020
K1475.150020
不锈钢
50*
63.546
20
63.521
+0,005 bis +0,018
0.1814
Yes
73269086
4059245486786
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.150025
K1475.150025
不锈钢
50*
63.546
25
63.521
+0,005 bis +0,018
0.2287
Yes
73269086
4059245486793
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.150040
K1475.150040
不锈钢
50*
63.546
40
63.521
+0,005 bis +0,018
0.3691
Yes
73269086
4059245486809
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.150050
K1475.150050
不锈钢
50*
63.546
50
63.521
+0,005 bis +0,018
0.4702
Yes
73269086
4059245486816
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.213013
K1475.213013
不锈钢
13*
19.040
13
19.016
+0,025 bis +0,050
0.0160
Yes
73269086
4059245486823
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.213020
K1475.213020
不锈钢
13*
19.040
20
19.016
+0,025 bis +0,050
0.0240
Yes
73269086
4059245486830
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.216020
K1475.216020
不锈钢
16*
25.042
20
25.016
+0,025 bis +0,050
0.0455
Yes
73269086
4059245486847
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.216025
K1475.216025
不锈钢
16*
25.042
25
25.016
+0,025 bis +0,050
0.0563
Yes
73269086
4059245486854
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.220020
K1475.220020
不锈钢
20*
35.042
20
35.018
+0,025 bis +0,050
0.0976
Yes
73269086
4059245486861
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.220025
K1475.220025
不锈钢
20*
35.042
25
35.018
+0,025 bis +0,050
0.1247
Yes
73269086
4059245486878
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1475.225020
K1475.225020
不锈钢
25*
35.042
20
35.018
+0,025 bis +0,050
0.0722
Yes
73269086
4059245486885
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表