您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1784 - 聚酰胺脚轮,重型
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95064.prj},{NB=K1784.25065},{BESTKIPP=K1784.25065},{RL=Gleitlager},{B=65},{B1=70},{D=250},{D1=25},{TFK=2000},{GEW=2.3140},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245597765},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1784.07532
K1784.07532
滑动轴承
32
35
75
12
300
0.1146
Yes
83022000
4059245597666
K1784.10037
K1784.10037
滑动轴承
37
45
100
15
500
0.2408
Yes
83022000
4059245597680
K1784.12540
K1784.12540
滑动轴承
40
45
125
15
700
0.3913
Yes
83022000
4059245597703
K1784.15050
K1784.15050
滑动轴承
50
60
150
20
800
0.6451
Yes
83022000
4059245597727
K1784.20050
K1784.20050
滑动轴承
50
60
200
20
1500
1.2500
Yes
83022000
4059245597741
K1784.25065
K1784.25065
滑动轴承
65
70
250
25
2000
2.3140
Yes
83022000
4059245597765
K1784.075321
K1784.075321
滚珠轴承
32
35
75
15
300
0.1930
Yes
83022000
4059245597673
K1784.100371
K1784.100371
滚珠轴承
37
45
100
15
500
0.3000
Yes
83022000
4059245597697
K1784.125401
K1784.125401
滚珠轴承
40
45
125
20
700
0.5770
Yes
83022000
4059245597710
K1784.150501
K1784.150501
滚珠轴承
50
60
150
20
800
1.0000
Yes
83022000
4059245597734
K1784.200501
K1784.200501
滚珠轴承
50
60
200
25
1500
1.7600
Yes
83022000
4059245597758
K1784.250651
K1784.250651
滚珠轴承
65
70
250
25
2000
2.9000
Yes
83022000
4059245597772
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表