您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1801 - 六角帽螺母,低规格 DIN 917 钢或不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07280-02.prj},{NB=K1801.224},{BESTKIPP=K1801.224},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=verzinkt},{SS=-},{D=M24},{T=23.58},{H=30.0},{SW=36.0},{E=39.60},{R=40.0},{W=3.0},{X=0.00},{G=10.70},{GEW=0.1617},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245612314},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=24.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
T
高度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
E
间距
[mm]
R
半径
[mm]
W
间距
[mm]
X
间距
[mm]
G
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1801.104
K1801.104
钢制
亮色
-
M4
4.16
5.5
7.0
7.66
6.0
1.0
1.05
0.00
0.0012
Yes
73181600
4059245612116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.105
K1801.105
钢制
亮色
-
M5
4.96
7.0
8.0
8.79
10.0
1.0
1.60
0.00
0.0019
Yes
73181600
4059245612123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.106
K1801.106
钢制
亮色
-
M6
6.71
9.0
10.0
11.05
12.0
1.5
2.00
0.00
0.0041
Yes
73181600
4059245612130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.108
K1801.108
钢制
亮色
-
M8
9.21
12.0
13.0
14.38
15.0
2.0
2.40
0.00
0.0089
Yes
73181600
4059245612147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.110
K1801.110
钢制
亮色
-
M10
10.65
14.0
17.0
18.90
20.0
2.0
0.00
2.25
0.0181
Yes
73181600
4059245612154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.112
K1801.112
钢制
亮色
-
M12
13.15
16.0
19.0
21.10
25.0
2.0
0.00
6.40
0.0250
Yes
73181600
4059245612161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.116
K1801.116
钢制
亮色
-
M16
16.65
20.0
24.0
26.76
30.0
2.0
0.00
7.30
0.0446
Yes
73181600
4059245612185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.120
K1801.120
钢制
亮色
-
M20
20.58
25.0
30.0
32.95
35.0
2.5
0.00
9.30
0.0100
Yes
73181600
4059245612192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.124
K1801.124
钢制
亮色
-
M24
23.58
30.0
36.0
39.60
40.0
3.0
0.00
10.70
0.1575
Yes
73181600
4059245612208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.130
K1801.130
钢制
亮色
-
M30
27.58
34.0
46.0
50.90
60.0
3.0
0.00
12.70
0.2904
Yes
73181600
4059245612215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.204
K1801.204
钢制
镀锌
-
M4
4.16
5.5
7.0
7.66
8.0
1.0
1.05
0.00
0.0012
Yes
73181600
4059245612222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.205
K1801.205
钢制
镀锌
-
M5
4.96
7.0
8.0
8.79
10.0
1.0
1.20
0.00
0.0019
Yes
73181600
4059245612239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.206
K1801.206
钢制
镀锌
-
M6
6.71
9.0
10.0
11.05
12.0
1.5
1.50
0.00
0.0042
Yes
73181600
4059245612246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.208
K1801.208
钢制
镀锌
-
M8
9.21
12.0
13.0
14.38
15.0
2.0
1.87
0.00
0.0086
Yes
73181600
4059245612253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.210
K1801.210
钢制
镀锌
-
M10
10.65
14.0
17.0
18.90
20.0
2.0
0.00
2.25
0.0176
Yes
73181600
4059245612260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.212
K1801.212
钢制
镀锌
-
M12
13.15
16.0
19.0
21.10
25.0
2.0
0.00
6.40
0.0252
Yes
73181600
4059245612277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.216
K1801.216
钢制
镀锌
-
M16
16.65
20.0
24.0
26.76
30.0
2.0
0.00
7.30
0.0459
Yes
73181600
4059245612291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.220
K1801.220
钢制
镀锌
-
M20
20.58
25.0
30.0
32.95
35.0
2.5
0.00
9.30
0.0889
Yes
73181600
4059245612307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.224
K1801.224
钢制
镀锌
-
M24
23.58
30.0
36.0
39.60
40.0
3.0
0.00
10.70
0.1617
Yes
73181600
4059245612314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.230
K1801.230
钢制
镀锌
-
M30
27.58
34.0
46.0
50.90
60.0
3.0
0.00
12.70
0.2971
Yes
73181600
4059245612321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.304
K1801.304
不锈钢
亮色
A2
M4
4.16
5.5
7.0
7.66
8.0
1.0
1.05
0.00
0.0012
Yes
0000XX
4059245612338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.305
K1801.305
不锈钢
亮色
A2
M5
4.96
7.0
8.0
8.79
10.0
1.0
1.20
0.00
0.0020
Yes
0000XX
4059245612345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.306
K1801.306
不锈钢
亮色
A2
M6
6.71
9.0
10.0
11.05
12.0
1.5
1.50
0.00
0.0040
Yes
0000XX
4059245612352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.308
K1801.308
不锈钢
亮色
A2
M8
9.21
12.0
13.0
14.38
15.0
2.0
1.87
0.00
0.0088
Yes
0000XX
4059245612369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1801.310
K1801.310
不锈钢
亮色
A2
M10
10.65
14.0
17.0
18.90
20.0
2.0
0.00
2.25
0.0184
Yes
0000XX
4059245612376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表