피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
English
Erhöhter Schaltabstand
Ipf Electronic
kapazitive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kapazitive20sensoren/erhoehter20schaltabstand.prj},{NB=KA180120},{IDNR=KA180120},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=12},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, M18x1 80lang, bündig, Sn: 12mm, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing vernickelt, LED, manuelle Einstellung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDERBETAETIGUNG
Art der Betätigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORGLAS
Korrekturfaktor (Glas)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORHOLZ
Korrekturfaktor (Holz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORPVC
Korrekturfaktor (PVC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTOROEL
Korrekturfaktor (Öl)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
KA300120
KA300120
Sensor kapazitiv, M30x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KA300120
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
vernickelt
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
M30
Messing
54mm
Schaltpunkt
1,5mm
0,6
0,6
0,5
200mA
0,5
75Nm
9mA
3
80mm
100Hz
2V
10 - 30
25
-20 - 70
02.11.2023
KA180120
KA180120
Sensor kapazitiv, M18x1 8...
Kapazitive Näherungsschal...
KA180120
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
vernickelt
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
M18
Messing
53,5mm
Schaltpunkt
1mm
0,6
0,6
0,5
200mA
0,5
35Nm
9mA
3
80mm
100Hz
2V
10 - 30
12
-20 - 70
02.11.2023
KA120120
KA120120
Sensor kapazitiv, M12x1 6...
Kapazitive Näherungsschal...
KA120120
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
vernickelt
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
M12
Messing
37mm
Schaltpunkt
1mm
0,6
0,6
0,5
200mA
0,5
15Nm
9mA
3
60mm
100Hz
2V
10 - 30
6
-20 - 70
02.11.2023
KA080170
KA080170
Sensor kapazitiv, M8x1 60...
Kapazitive Näherungsschal...
KA080170
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
PBT
M8
Edelstahl 1.4301
39mm
Schaltpunkt
1mm
0,6
0,6
0,5
200mA
0,5
6Nm
9mA
3
60mm
100Hz
2V
10 - 30
2
-20 - 70
02.11.2023
KBRC0103
KBRC0103
Sensor kapazitiv, Ø30mm 1...
Kapazitive Näherungsschal...
KBRC0103
28
LED-Anzeige
sonstige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder glatt
Teach-In
ohne
ohne
Ja
bündig
IP68
Ja
Polyamid PA
Polyamid PA
PVC
Schaltpunkt
3
0,14mm²
1
200mA
30mm
14mm
2m
15mA
14mm
10%
2Hz
2V
10 - 35
15
-25 - 70
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성