피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG40A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/a_type/hg40a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG40A29D15__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG40A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=117.46},{DO=124},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=15.0},{SDMIN=15.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_HG40A11D11
HG40A
11
45.08
37.13
36.67
51
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A12D11
HG40A
12
49.07
41.12
41.12
55
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A13D13
HG40A
13
53.07
45.12
44.73
59
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A14D13
HG40A
14
57.07
49.12
49.12
63
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A15D13
HG40A
15
61.08
53.13
52.80
67
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A16D14
HG40A
16
65.10
57.15
57.15
71
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A17D14
HG40A
17
69.12
61.17
60.88
76
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A18D14
HG40A
18
73.14
65.19
65.19
80
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A19D15
HG40A
19
77.16
69.21
68.95
84
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A20D15
HG40A
20
81.18
73.23
73.23
88
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A21D15
HG40A
21
85.21
77.26
77.02
92
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A22D15
HG40A
22
89.24
81.29
81.29
96
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A23D15
HG40A
23
93.27
85.32
85.10
100
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A24D15
HG40A
24
97.30
89.35
89.35
104
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A25D15
HG40A
25
101.33
93.38
93.18
108
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A26D15
HG40A
26
105.36
97.41
97.41
112
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A27D15
HG40A
27
109.40
101.45
101.26
116
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A28D15
HG40A
28
113.43
105.48
105.48
120
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A29D15
HG40A
29
117.46
109.51
109.34
124
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A30D15
HG40A
30
121.50
113.55
113.55
128
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A32D15
HG40A
32
129.57
121.62
121.62
137
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A34D15
HG40A
34
137.64
129.69
129.69
145
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A35D15
HG40A
35
141.68
133.73
133.59
149
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A36D17
HG40A
36
145.72
137.77
137.77
153
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
KANA_HG40A38D17
HG40A
38
153.79
145.84
145.84
161
7.2
Induction hardening
0/+18
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성