피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
SUS35B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.35
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus35b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_SUS35B21D12_K-_0-N/A_(H 720 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS35B},{NOT=21},{NOTX=21.000},{DP=63.91},{DO=69},{MATC=},{SD=12.0},{SDMIN=12.000},{SDMAX=32.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=53.0},{BDMAX=53.000},{BL=20.0},{BLMAX=20.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
KEYAV
Key allowance (width)
[mm]
KEYAV2
Key allowance (depth)
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_SUS35B9D9
SUS35B
9
27.85
32
22.77
22.35
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
17.0
4.4
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B10D9
SUS35B
10
30.82
35
25.74
25.74
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
20.0
4.4
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B11D9
SUS35B
11
33.81
38
28.73
28.39
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
23.0
4.4
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B12D10
SUS35B
12
36.80
41
31.72
31.72
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
26.0
4.4
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B13D10
SUS35B
13
39.80
44
34.72
34.43
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
29.0
4.4
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B14D10
SUS35B
14
42.81
47
37.73
37.73
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B15D10
SUS35B
15
45.81
51
40.73
40.48
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B16D10
SUS35B
16
48.82
54
43.74
43.74
4.3
None
C : Cutting type
0/+15
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B17D12
SUS35B
17
51.84
57
46.76
46.54
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B18D12
SUS35B
18
54.85
60
49.77
49.77
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B19D12
SUS35B
19
57.87
63
52.79
52.59
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B20D12
SUS35B
20
60.89
66
55.81
55.81
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B21D12
SUS35B
21
63.91
69
58.83
58.65
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B22D12
SUS35B
22
66.93
72
61.85
61.85
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B23D12
SUS35B
23
69.95
75
64.87
64.71
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B24D12
SUS35B
24
72.97
78
67.89
67.89
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B25D12
SUS35B
25
76.00
81
70.92
70.77
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B26D12
SUS35B
26
79.02
84
73.94
73.94
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B27D12
SUS35B
27
82.05
87
76.97
76.83
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B28D12
SUS35B
28
85.07
90
79.99
79.99
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B30D12
SUS35B
30
91.12
96
86.04
86.04
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B32D12
SUS35B
32
97.18
102
92.10
92.10
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B34D12
SUS35B
34
103.23
109
98.15
98.15
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B35D12
SUS35B
35
106.26
112
101.18
101.07
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS35B36D13
SUS35B
36
109.29
115
104.21
104.21
4.3
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성