피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
NK80B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.80
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/b_type/nk80b.prj},{NB=KANA80B34D26_()},{TYPE=NK80B},{NOT=34},{NOTX=34.000},{DP=275.29},{DO=289},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{BD=107},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA80B8D14
NK80B
8
66.37
77
50.49
50.49
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
KANA80B9D14
NK80B
9
74.27
85
58.39
57.26
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
14
The tooth profile in the ...
KANA80B10D15
NK80B
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
KANA80B11D15
NK80B
11
90.16
102
74.28
73.36
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
KANA80B12D15
NK80B
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
15
The tooth profile in the ...
KANA80B13D16
NK80B
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
KANA80B14D16
NK80B
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
16
The tooth profile in the ...
KANA80B15D20
NK80B
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
KANA80B16D20
NK80B
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
KANA80B17D20
NK80B
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
KANA80B18D20
NK80B
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
KANA80B19D20
NK80B
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
KANA80B20D20
NK80B
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
KANA80B21D20
NK80B
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
KANA80B22D26
NK80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B23D26
NK80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B24D26
NK80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B25D26
NK80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B26D26
NK80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B27D26
NK80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B28D26
NK80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B29D26
NK80B
29
234.93
249
219.05
218.71
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B30D26
NK80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B31D26
NK80B
31
251.07
265
235.19
234.87
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
KANA80B32D26
NK80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
26
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성