Norm-Schaltabstand
Ipf Electronic
kapazitive20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kapazitive20sensoren/norm-schaltabstand.prj},{NB=KN340107},{IDNR=KN340107},{ARDTEME_ADERZAHL=3},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, Ø34mm 81lang, nicht bündig, Sn: 6-30, 10-60V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, PBT, LED, manuelle Einstellung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Anpassbare Ausgangsfunktionen
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
Ader-Zahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
Aderquerschnitt
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Betriebsspannung (AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
Breite
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
Durchmesser des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORGLAS
Korrekturfaktor (Glas)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORHOLZ
Korrekturfaktor (Holz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Leitungsdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORPVC
Korrekturfaktor (PVC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTOROEL
Korrekturfaktor (Öl)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
Relative Hysterese
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
KA180420
KA180420
Sensor kapazitiv, vorzug,...
Kapazitive Näherungsschal...
KA180420
28
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
bündig
IP67
Edelstahl 1.4305
M18
200mA
18mm
55mm
1mm
15mA
83mm
200Hz
1 - 8
-25 - 70
02.11.2023
KB320420
KB320420
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KB320420
14
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
Schaltpunkt
M32
250mA
32mm
52mm
1,5mm
0,6
0,6
250mA
0,5
0,5
15mA
15%
82mm
4
10%
200Hz
2V
10 - 35
0,5 - 30
-25 - 70
02.11.2023
KN180420
KN180420
Sensor kapazitiv, M18x1 8...
Kapazitive Näherungsschal...
KN180420
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
Schaltpunkt
M18
2
250mA
18mm
44mm
1mm
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
84mm
4
50Hz
2V
10 - 35
0,5 - 15
-25 - 70
02.11.2023
KB32A112
KB32A112
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KB32A112
28
LED-Anzeige
programmierbar/konfigurie...
Kabel
PNP/NPN
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
PVC
Schaltpunkt
M32
3
0,75mm²
400mA
1,5mm
2m
15mA
70mm
10%
50Hz
2V
10 - 35
2 - 25
-25 - 70
02.11.2023
KB32C501
KB32C501
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KB32C501
28
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
PUR (Polyurethan)
M32
4
0,5mm²
1
250mA
1,5mm
15mA
70mm
200Hz
2V
10 - 35
0,5 - 30
-25 - 70
02.11.2023
KB060170
KB060170
Sensor kapazitiv, Ø6,5mm ...
Kapazitive Näherungsschal...
KB060170
28
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Zylinder glatt
Potentiometer
Ja
bündig
IP65
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4305
Schaltpunkt
50mA
6,5mm
10mA
15%
54mm
100Hz
2V
11 - 30
0,1 - 1,5
-10 - 70
02.11.2023
KB050180
KB050180
Sensor kapazitiv, M5x0,5 ...
Kapazitive Näherungsschal...
KB050180
2
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
rostfreier Stahl (V2A)
PVC
M5
4
0,14mm²
1
250mA
17mm
0,5mm
2m
2,8mm
10mA
10%
20mm
5%
50Hz
2,5V
10 - 35
1
-55 - 125
02.11.2023
KB080100
KB080100
Sensor kapazitiv, M8x1 42...
Kapazitive Näherungsschal...
KB080100
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP65
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
rostfreier Stahl (V2A)
PVC
Schaltpunkt
M8
3
50mA
36mm
1mm
2m
0,6
0,6
3mm
0,5
0,5
15mA
15%
42mm
100Hz
2V
11 - 30
0,1 - 1,5
-10 - 70
02.11.2023
KB120100
KB120100
Sensor kapazitiv, M12x1 5...
Kapazitive Näherungsschal...
KB120100
2
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4305
PVC
Schaltpunkt
M12
3
250mA
37mm
1mm
2m
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
50mm
500Hz
2V
10 - 35
6
-25 - 70
02.11.2023
KN120120
KN120120
Sensor kapazitiv, M12x1 6...
Kapazitive Näherungsschal...
KN120120
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
rostfreier Stahl (V2A)
Schaltpunkt
M12
250mA
32mm
1mm
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
60mm
3
50Hz
2V
10 - 35
0,5 - 10
-25 - 70
02.11.2023
KN300127
KN300127
Sensor kapazitiv, M30x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN300127
42
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
PBT
Schaltpunkt
M30
400mA
30mm
40mm
1,5mm
0,6
0,6
0,5
0,5
20mA
15%
81mm
3
25Hz
3V
10 - 60
5 - 20
-25 - 70
02.11.2023
KB120120
KB120120
Sensor kapazitiv, M12x1 6...
Kapazitive Näherungsschal...
KB120120
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
rostfreier Stahl (V2A)
Schaltpunkt
M12
250mA
40mm
1mm
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
60mm
3
500Hz
2V
10 - 35
0 - 6
-25 - 70
02.11.2023
KB180420
KB180420
Sensor kapazitiv, M18x1 8...
Kapazitive Näherungsschal...
KB180420
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
Schaltpunkt
M18
2
250mA
18mm
55mm
1mm
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
84mm
4
300Hz
2V
10 - 35
0,5 - 10
-25 - 70
02.11.2023
KN300400
KN300400
Sensor kapazitiv, M30x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN300400
28
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
PVC
Schaltpunkt
M30
4
2
250mA
40mm
1,5mm
2m
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
70mm
50Hz
2V
10 - 35
1 - 30
-25 - 70
02.11.2023
KN300420
KN300420
Sensor kapazitiv, M30x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN300420
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
Schaltpunkt
M30
2
250mA
30mm
40mm
1,5mm
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
82mm
4
50Hz
2V
10 - 35
1 - 30
-25 - 70
02.11.2023
KB120420
KB120420
Sensor kapazitiv, M12x1 6...
Kapazitive Näherungsschal...
KB120420
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Edelstahl 1.4305
Schaltpunkt
M12
2
250mA
12mm
40mm
1mm
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
60mm
4
500Hz
2V
10 - 35
6
-25 - 70
02.11.2023
KN320420
KN320420
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN320420
2
LED-Anzeige
antivalent
Steckverbinder M12
PNP
Zylinder, Gewinde
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
Schaltpunkt
M32
2
250mA
1,5mm
15mA
82mm
50Hz
2V
10 - 35
1 - 40
-25 - 70
02.11.2023
KN340107
KN340107
Sensor kapazitiv, Ø34mm 8...
Kapazitive Näherungsschal...
KN340107
42
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder glatt
Potentiometer
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
PA 6.6 (Kunststoff)
PBT
PVC
Schaltpunkt
3
400mA
34mm
2m
0,6
0,6
0,5
0,5
20mA
20%
81mm
25Hz
3V
10 - 60
6 - 30
-25 - 70
02.11.2023
KB180400
KB180400
Sensor kapazitiv, M18x1 7...
Kapazitive Näherungsschal...
KB180400
28
LED-Anzeige
antivalent
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
PVC
Schaltpunkt
M18
4
2
250mA
55mm
1mm
2m
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
15%
70mm
300Hz
2V
10 - 35
0,5 - 10
-25 - 70
02.11.2023
KN800100
KN800100
Sensor kapazitiv, Ø80mm 4...
Kapazitive Näherungsschal...
KN800100
14
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder glatt
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
PBT
PBT
PVC
3
400mA
80mm
2m
0,6
0,6
0,5
0,5
4mA
15%
40mm
10Hz
1,5V
10 - 55
1 - 70
-25 - 70
02.11.2023
KB210170
KB210170
Sensor kapazitiv, 43x12x2...
Kapazitive Näherungsschal...
KB210170
2
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
PNP
Quader
vernickelt
Ja
bündig
IP65
Ja
Messing vernickelt
200mA
20mm
20mm
43mm
20mA
12mm
50Hz
1,5V
10 - 30
5
-25 - 75
02.11.2023
KB250100
KB250100
Sensor kapazitiv, 50x10x2...
Kapazitive Näherungsschal...
KB250100
42
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Quader
Potentiometer
Ja
bündig
IP65
Ja
PBT
PBT
PVC
Schaltpunkt
3
0,34mm²
200mA
25mm
25mm
50mm
1,5m
15mA
20%
10,1mm
25Hz
1,5V
10 - 36
2 - 8
-25 - 70
02.11.2023
KN830100
KN830100
Sensor kapazitiv, Ø100mm ...
Kapazitive Näherungsschal...
KN830100
21
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder glatt
Ja
nicht bündig
IP67
Ja
PBT
PBT
PVC
3
400mA
100mm
2m
0,6
0,6
0,5
0,5
4mA
15%
40mm
10Hz
1,5V
10 - 55
1 - 120
-25 - 70
02.11.2023
KN98C149
KN98C149
Sensor kapazitiv, M32x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KN98C149
56
Wechsler
Kabel
Relaiskontakt
Zylinder, Gewinde
nicht bündig
IP67
Polyoxymethylen (POM)
PVC
M32
5
0,34mm²
20 - 250
1.000mA
1,5mm
5m
1,7mA
15%
90mm
1Hz
20 - 250
2 - 25
-25 - 75
02.11.2023
KB300104
KB300104
Sensor kapazitiv, M30x1,5...
Kapazitive Näherungsschal...
KB300104
49
LED-Anzeige
Schließer
Kabel
PNP
Zylinder, Gewinde
vernickelt
Potentiometer
Ja
bündig
IP67
Ja
Polytetrafluorethylen (PT...
Messing
PUR (Polyurethan)
Schaltpunkt
M30
3
0,14mm²
200mA
30mm
40mm
1,5mm
2m
0,6
0,6
0,5
0,5
15mA
40mm
3
5%
200Hz
2V
12 - 30
0,5 - 25
-25 - 70
02.11.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성