피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
KDT/KST-TLELK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series KD up to max. 450 kg
KD-TLEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_kd/kd_tlel/kdt_tlelk_asmtab.prj},{NB=KDT 127 TLELK},{ORDERNO=KDT 127 TLELK},{WDAB=125x50},{LC=370},{H=163},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=140.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 TLELK 20},{VER=6},{VER1=2},{X=1},{PPATH=parts/kd_tlel_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
KDT 100 TLELK
KDT 100 TLELK
100x30
200
137
105x85
80x60
8.5
140.0
Ball bearing
KDT 101 TLELK
KDT 101 TLELK
100x40
250
137
105x85
80x60
8.5
140.0
Ball bearing
KDT 102 TLELK
KDT 102 TLELK
100x50
400
137
105x85
80x60
8.5
140.0
Ball bearing
KDT 126 TLELK
KDT 126 TLELK
125x40
300
163
135x110
105x80
10.5
140.0
Ball bearing
KDT 127 TLELK
KDT 127 TLELK
125x50
370
163
135x110
105x80
10.5
140.0
Ball bearing
KDT 150 TLELK
KDT 150 TLELK
150x40
400
194
135x110
105x80
10.5
140.0
Ball bearing
KST 160 TLELK
KST 160 TLELK
160x50
500
207
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
KDT 175 TLELK
KDT 175 TLELK
175x50
600
237
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
KDT 180 TLELK
KDT 180 TLELK
180x50
700
242
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
KDT 200 TLELK
KDT 200 TLELK
200x50
800
249
135x110
105x80
12.5
170.0
Ball bearing
KDT 250 TLELK
KDT 250 TLELK
250x50
1000
304
135x110
105x80
12.5
196.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 43400ZNNI - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique Ny...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
KDT-ZSK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
391 S-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
390 S-ELS - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
390 S-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
KDF/KSF-KB/KK - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
KDT/KST-EBAK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
391 SR-TPK - Swivel castor with total and directional lock
Rollenbau
12.01.2024
391 SR-GK - Swivel castor with total and directional lock
Rollenbau
12.01.2024
390K S-GK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
12.01.2024
390K SR-EL - Swivel castor with total and directional lock
Rollenbau
12.01.2024
KDF/KSF-EGBAK - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
KDF/KSF-EK/EB/LEK/LEB - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성