피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
KG 42 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KG
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kg/rg_4200_asmtab.prj},{NB=KG42-38.3-C--(0)},{CU=38},{L=138},{LMIN=100},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=320.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{W=3.52},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=100},{FCQA=95.500},{FSA=195},{H=98},{FSD=52.500},{VERS=4200},{VER=96},{L3=21.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=7.000},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KG42-38.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
P2
Pressione FC
[Bar]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KG42-16.3
KG42-16.3
16
94
78
3
95
60
150
20
4240
6103
7197
172.0
28.27
1.8
2.98
150
0
80
KG42-19.3
KG42-19.3
19
100
81
3
95
60
150
20
4240
6269
7458
192.0
28.27
1.8
3.05
150
0
80
KG42-25.3
KG42-25.3
25
112
87
3
95
60
150
20
4240
6531
7874
232.0
28.27
1.8
3.20
150
0
80
KG42-32.3
KG42-32.3
32
126
94
3
95
60
150
20
4240
6755
8236
280.0
28.27
1.8
3.38
150
0
80
KG42-38.3
KG42-38.3
38
138
100
3
95
60
150
20
4240
6902
8475
320.0
28.27
1.8
3.52
150
0
80
KG42-50.3
KG42-50.3
50
162
112
3
95
60
150
20
4240
7117
8827
401.0
28.27
1.8
3.82
150
0
80
KG42-63.3
KG42-63.3
63
188
125
3
95
60
150
20
4240
7278
9092
488.0
28.27
1.8
4.15
150
0
80
KG42-75.3
KG42-75.3
75
212
137
3
95
60
150
20
4240
7386
9272
569.0
28.27
1.8
4.45
150
0
80
KG42-80.3
KG42-80.3
80
222
142
3
95
60
150
20
4240
7423
9333
603.0
28.27
1.8
4.57
150
0
80
KG42-100.3
KG42-100.3
100
262
162
3
95
60
150
20
4240
7539
9529
738.0
28.27
1.8
5.07
150
0
80
KG42-125.3
KG42-125.3
125
312
187
3
95
60
150
20
4240
7639
9696
906.0
28.27
1.8
5.69
150
0
80
KG42-16.3-C
KG42-16.3-C
16
94
78
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.98
150
0
80
KG42-19.3-C
KG42-19.3-C
19
100
81
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
3.05
150
0
80
KG42-25.3-C
KG42-25.3-C
25
112
87
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
3.20
150
0
80
KG42-32.3-C
KG42-32.3-C
32
126
94
3
95
60
0
20
0
0
0
280.0
28.27
1.8
3.38
150
0
80
KG42-38.3-C
KG42-38.3-C
38
138
100
3
95
60
0
20
0
0
0
320.0
28.27
1.8
3.52
150
0
80
KG42-50.3-C
KG42-50.3-C
50
162
112
3
95
60
0
20
0
0
0
401.0
28.27
1.8
3.82
150
0
80
KG42-63.3-C
KG42-63.3-C
63
188
125
3
95
60
0
20
0
0
0
488.0
28.27
1.8
4.15
150
0
80
KG42-75.3-C
KG42-75.3-C
75
212
137
3
95
60
0
20
0
0
0
569.0
28.27
1.8
4.45
150
0
80
KG42-80.3-C
KG42-80.3-C
80
222
142
3
95
60
0
20
0
0
0
603.0
28.27
1.8
4.57
150
0
80
KG42-100.3-C
KG42-100.3-C
100
262
162
3
95
60
0
20
0
0
0
738.0
28.27
1.8
5.07
150
0
80
KG42-125.3-C
KG42-125.3-C
125
312
187
3
95
60
0
20
0
0
0
906.0
28.27
1.8
5.69
150
0
80
KG42-16.3-E
KG42-16.3-E
16
94
78
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.98
150
0
80
KG42-19.3-E
KG42-19.3-E
19
100
81
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
3.05
150
0
80
KG42-25.3-E
KG42-25.3-E
25
112
87
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
3.20
150
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KG 66 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
KT 3,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging p...
Nitrogen Springs
28.02.2023
AR 5 - ISO 11901 Standard
Nitrogen Springs
28.02.2023
KT 95 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성