피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHA-3962 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Notched Handle Male Clamping Handles
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131235/kha-3962.prj},{NB=KHA-4616},{PN=KHA-4616},{AMERSID=1086047},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Stud with Stainless Steel},{CMAT=Stainless Steel},{HMAT=Reinforced Plastic},{COLOR=Orange},{A=M5 x 0.8},{C=20},{D=13.0},{E=10.0},{F=4.0},{H=30.0},{J=24.5},{L=40.0},{MS=Metric},{SL=20.000},{TS=5.000},{PITCH=0.800},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamp-handles/kha-4616}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CMAT
Component Material
ⁿ/ₐ
HMAT
Handle Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Hole Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Base Diameter
[mm]
F
F Base Height
[mm]
H
H Overall Height
[mm]
J
J Overall Body Height
[mm]
L
L Handle Length from Hole Center
[mm]
MS
Measurement System
ⁿ/ₐ
KHA-3962
KHA-3962
1087512
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-3965
KHA-3965
1087513
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-3968
KHA-3968
1087514
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-3971
KHA-3971
1087515
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-3980
KHA-3980
1087518
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-3983
KHA-3983
1087519
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4001
KHA-4001
1087525
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M5 x 0.8
25
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4004
KHA-4004
1087526
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
25
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4025
KHA-4025
1087533
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
30
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4049
KHA-4049
1087541
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
40
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4073
KHA-4073
1087549
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Blue
M6 x 1.0
50
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4280
KHA-4280
1087618
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4283
KHA-4283
1087619
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4286
KHA-4286
1087620
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4289
KHA-4289
1087621
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4298
KHA-4298
1087624
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4301
KHA-4301
1087625
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
20
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4319
KHA-4319
1087631
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M5 x 0.8
25
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4322
KHA-4322
1087632
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
25
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4343
KHA-4343
1087639
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
30
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4367
KHA-4367
1087647
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
40
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4391
KHA-4391
1087655
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Green
M6 x 1.0
50
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4598
KHA-4598
1086041
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Orange
M6 x 1.0
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4601
KHA-4601
1086042
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Orange
M5 x 0.8
10
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
KHA-4604
KHA-4604
1086043
-
-
Stud with Stainless Steel
Stainless Steel
Reinforced Plastic
Orange
M5 x 0.8
15
13.0
10.0
4.0
30.0
24.5
40.0
Metric
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KHT-11 - Male Clamping Handles - Ball-End Handle
Essentra Components
01.08.2014
DK-1233 - Male Clamping Handles - Tapered Handle
Essentra Components
01.08.2014
KHZ-132 Adjustable Handle Ball Knob Stainless Threaded-Stud - Male Clamping...
Essentra Components
01.08.2014
AJHAG/AJHAB - Adjustment Fastening Handles-Male Thread
SAMLO
05.03.2024
AM-51 - Male Clamping Handles - Ball-End Handle
Essentra Components
01.08.2014
RK-159 - Male Clamping Handles - Flared Handle
Reid Supply
22.02.2022
SLK-15 - Thumb Screw Knobs - L-Knob
Essentra Components
31.07.2014
KHA-5769 Knobs, Handles and Hand Wheels Industrial Handles - Adjustable Han...
Reid Supply
05.04.2024
KHA-3974 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
22.02.2022
KHA-5781 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성