피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KLSS - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klss_asmtab.prj},{NB=KLSS022},{CODE=KLSS022},{DD=22},{D=40},{H=26},{H1=21},{NV1=M5x20},{TV1=10},{N1=4},{NV2=M5x20},{N2=2},{MT=173},{TA=16},{PA=103},{PM=57},{NV11=5.0},{NV111=20},{PPATH=klss/klss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLSS010
KLSS010
10
20
16
13
M2,5x12
1
4
M2,5x12
2
19
4
89
45
2.5
12
KLSS011
KLSS011
11
22
16
13
M2,5x12
1
4
M2,5x12
2
21
4
81
41
2.5
12
KLSS012
KLSS012
12
22
16
13
M2,5x12
1
4
M2,5x12
2
23
4
75
41
2.5
12
KLSS014
KLSS014
14
26
20
17
M3x16
2
4
M3x16
2
39
6
71
38
3.0
16
KLSS015
KLSS015
15
28
20
17
M3x16
2
4
M3x16
2
42
6
66
35
3.0
16
KLSS016
KLSS016
16
32
21
17
M4x16
5
4
M4x16
2
77
10
107
54
4.0
16
KLSS017
KLSS017
17
35
25
21
M4x20
5
4
M4x20
2
82
10
81
40
4.0
20
KLSS018
KLSS018
18
35
25
21
M4x20
5
4
M4x20
2
87
10
77
40
4.0
20
KLSS019
KLSS019
19
35
25
21
M4x20
5
4
M4x20
2
91
10
73
40
4.0
20
KLSS020
KLSS020
20
38
26
21
M5x20
10
4
M5x30
2
157
16
113
60
5.0
30
KLSS022
KLSS022
22
40
26
21
M5x20
10
4
M5x20
2
173
16
103
57
5.0
20
KLSS024
KLSS024
24
47
32
26
M6x24
17
4
M6x25
2
268
22
110
56
6.0
24
KLSS025
KLSS025
25
47
32
26
M6x24
17
4
M6x25
2
279
22
105
56
6.0
24
KLSS028
KLSS028
28
50
32
26
M6x24
17
6
M6x25
3
468
34
141
79
6.0
24
KLSS030
KLSS030
30
55
32
26
M6x24
17
6
M6x25
3
502
34
132
72
6.0
24
KLSS032
KLSS032
32
55
32
26
M6x24
17
6
M6x25
3
535
34
123
72
6.0
24
KLSS035
KLSS035
35
60
37
31
M6x28
17
8
M6x30
4
781
45
125
73
6.0
28
KLSS038
KLSS038
38
65
37
31
M6x28
17
8
M6x30
4
848
45
115
67
6.0
28
KLSS040
KLSS040
40
65
37
31
M6x28
17
8
M6x30
4
892
45
110
67
6.0
28
KLSS042
KLSS042
42
75
44
36
M8x34
41
6
M8x35
3
1272
61
122
68
8.0
34
KLSS045
KLSS045
45
75
44
36
M8x34
41
6
M8x35
3
1363
61
113
68
8.0
34
KLSS048
KLSS048
48
80
44
36
M8x34
41
8
M8x35
4
1938
81
142
85
8.0
34
KLSS050
KLSS050
50
80
44
36
M8x34
41
8
M8x35
4
2019
81
136
85
8.0
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KLSX - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLTX - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLGG - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLCC - Locking devices
Sati
15.12.2022
Torsional flexible couplings SG-M with solid hub
Sati
11.11.2022
Taper bushes (Standard stock bores metric series) - Taper bushes (Standard ...
Sati
11.11.2022
KLDA - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLEE - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLMM - Locking devices
Sati
15.12.2022
KLAA - Locking devices
Sati
15.12.2022
HTD 5M-15 - Timing belt pulleys HTD profile
Sati
12.04.2023
94 Shore A (Red) - Spiders in polyurethane
Sati
15.12.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R ...
Sati
11.11.2022
08B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성