피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 464 - Knurled screws, Steel, zinc plated
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Screws, Knurled Nuts
DIN 464 ZB
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/din464_zb/din_464_zb.prj},{NB=Hohe Raendelschraube DIN 464-M5-12-ZB},{PARTNUMBER=DIN 464-M5-12-ZB},{NORMNR=DIN 464},{D1=M5},{C=0.40},{D1X=5.000},{L=12},{D2=20},{D3=10.0},{H=11.5},{K=4.0},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-4-ZB
M2
4
9
4.5
5.3
2.0
0.0014
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-6-ZB
M2
6
9
4.5
5.3
2.0
0.0020
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-8-ZB
M2
8
9
4.5
5.3
2.0
0.0020
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2-...
DIN 464-M2-10-ZB
M2
10
9
4.5
5.3
2.0
0.0034
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-4-ZB
M2,5
4
11
5.0
6.5
2.5
0.0025
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-6-ZB
M2,5
6
11
5.0
6.5
2.5
0.0030
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-8-ZB
M2,5
8
11
5.0
6.5
2.5
0.0034
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-10-ZB
M2,5
10
11
5.0
6.5
2.5
0.0040
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M2,...
DIN 464-M2,5-12-ZB
M2,5
12
11
5.0
6.5
2.5
0.0044
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-6-ZB
M3
6
12
6.0
7.5
2.5
0.0038
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-8-ZB
M3
8
12
6.0
7.5
2.5
0.0038
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-10-ZB
M3
10
12
6.0
7.5
2.5
0.0036
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-12-ZB
M3
12
12
6.0
7.5
2.5
0.0040
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-16-ZB
M3
16
12
6.0
7.5
2.5
0.0050
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M3-...
DIN 464-M3-20-ZB
M3
20
12
6.0
7.5
2.5
0.0050
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-5-ZB
M4
5
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-8-ZB
M4
8
16
8.0
9.5
3.5
0.0080
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-10-ZB
M4
10
16
8.0
9.5
3.5
0.0082
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-12-ZB
M4
12
16
8.0
9.5
3.5
0.0082
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-16-ZB
M4
16
16
8.0
9.5
3.5
0.0080
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-20-ZB
M4
20
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M4-...
DIN 464-M4-25-ZB
M4
25
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M5-...
DIN 464-M5-6-ZB
M5
6
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M5-...
DIN 464-M5-8-ZB
M5
8
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
Knurled screw DIN 464-M5-...
DIN 464-M5-10-ZB
M5
10
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 464 - Knurled screws, Steel, zinc plated
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 464 - Knurled thumb screws
Ganter
19.06.2024
MS - ELESA-Ball and spring
Elesa
01.07.2024
GN 464.1 - Knurled Screws with hexagon socket
Ganter
19.06.2024
DIN 464 - Knurled Screws, Stainless Steel AISI 303
Ganter
19.06.2024
GN 352 - Buffers, Type S, with threaded stud
Ganter
19.06.2024
DIN 653 - Flat knurled screws, Steel, zinc plated
Ganter
19.06.2024
GN 591 - Knurled screws
Ganter
19.06.2024
BN 1452 - Knurled thumb screws high type (DIN 464), zinc plated blue
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 467 - Flat knurled nuts, Steel, zinc plated
Ganter
19.06.2024
DIN 653 - Flat knurled screws, Steel, zinc plated
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 50.45 - Edelstahl-Haltemagnete, Scheibenform, mit Bohrung
Ganter
19.06.2024
BN 14216 - Knurled grip knobs with brass boss and tapped blind hole (Elesa®...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 653 - Knurled thumb screws, thin type
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성