KT 42 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kt/rt_4200_asmtab.prj},{NB=KT42-38.3-C--(0)},{CODE=KT42-38.3-C},{CU=38},{L=138},{LMIN=100},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=320.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{W=3.52},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FC95A','05578/C','rv_fc2.jpg','FCQC95','05579/C','rv_fcqc2.jpg','FSA95','04762/C','rv_fsa2.jpg','FSD95','06770/C','rv_fsd2.jpg','FS195','06170','rt_fs1.jpg'},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=100},{FCQA=95.500},{FSA=195},{H=98},{FSD=52.500},{VERS=4200},{VER=96},{L3=21.000},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FBB=},{FS1=2.000},{S2=28.27433},{V2=0.31991},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=150},{OSM=7.000},{SPM=60},{PPATH=rt_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
KT42-16.3
KT42-16.3
16
94
78
3
95
60
150
20
4240
6103
7197
172.0
28.27
1.8
2.97
0
80
KT42-19.3
KT42-19.3
19
100
81
3
95
60
150
20
4240
6269
7458
192.0
28.27
1.8
3.05
0
80
KT42-25.3
KT42-25.3
25
112
87
3
95
60
150
20
4240
6531
7874
232.0
28.27
1.8
3.20
0
80
KT42-32.3
KT42-32.3
32
126
94
3
95
60
150
20
4240
6755
8236
280.0
28.27
1.8
3.37
0
80
KT42-38.3
KT42-38.3
38
138
100
3
95
60
150
20
4240
6902
8475
320.0
28.27
1.8
3.52
0
80
KT42-50.3
KT42-50.3
50
162
112
3
95
60
150
20
4240
7117
8827
401.0
28.27
1.8
3.82
0
80
KT42-63.3
KT42-63.3
63
188
125
3
95
60
150
20
4240
7278
9092
488.0
28.27
1.8
4.14
0
80
KT42-75.3
KT42-75.3
75
212
137
3
95
60
150
20
4240
7386
9272
569.0
28.27
1.8
4.44
0
80
KT42-80.3
KT42-80.3
80
222
142
3
95
60
150
20
4240
7423
9333
603.0
28.27
1.8
4.57
0
80
KT42-100.3
KT42-100.3
100
262
162
3
95
60
150
20
4240
7539
9529
738.0
28.27
1.8
5.07
0
80
KT42-125.3
KT42-125.3
125
312
187
3
95
60
150
20
4240
7639
9696
906.0
28.27
1.8
5.69
0
80
KT42-16.3-C
KT42-16.3-C
16
94
78
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.97
0
80
KT42-19.3-C
KT42-19.3-C
19
100
81
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
3.05
0
80
KT42-25.3-C
KT42-25.3-C
25
112
87
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
3.20
0
80
KT42-32.3-C
KT42-32.3-C
32
126
94
3
95
60
0
20
0
0
0
280.0
28.27
1.8
3.37
0
80
KT42-38.3-C
KT42-38.3-C
38
138
100
3
95
60
0
20
0
0
0
320.0
28.27
1.8
3.52
0
80
KT42-50.3-C
KT42-50.3-C
50
162
112
3
95
60
0
20
0
0
0
401.0
28.27
1.8
3.82
0
80
KT42-63.3-C
KT42-63.3-C
63
188
125
3
95
60
0
20
0
0
0
488.0
28.27
1.8
4.14
0
80
KT42-75.3-C
KT42-75.3-C
75
212
137
3
95
60
0
20
0
0
0
569.0
28.27
1.8
4.44
0
80
KT42-80.3-C
KT42-80.3-C
80
222
142
3
95
60
0
20
0
0
0
603.0
28.27
1.8
4.57
0
80
KT42-100.3-C
KT42-100.3-C
100
262
162
3
95
60
0
20
0
0
0
738.0
28.27
1.8
5.07
0
80
KT42-125.3-C
KT42-125.3-C
125
312
187
3
95
60
0
20
0
0
0
906.0
28.27
1.8
5.69
0
80
KT42-16.3-E
KT42-16.3-E
16
94
78
3
95
60
0
20
0
0
0
172.0
28.27
1.8
2.97
0
80
KT42-19.3-E
KT42-19.3-E
19
100
81
3
95
60
0
20
0
0
0
192.0
28.27
1.8
3.05
0
80
KT42-25.3-E
KT42-25.3-E
25
112
87
3
95
60
0
20
0
0
0
232.0
28.27
1.8
3.20
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성