You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 115 - Latches, with Operating Element, Housing Collar Chrome Plated, Type KG with wing knob
Elesa+Ganter
Latches
GN 115
GN 115 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/latches/gn115/gn115_b/gn115_kg_asmtab.prj},{NB=Verriegelung GN 115-KG-24 (1)},{PARTNUMBER=GN 115-KG-24},{A=24},{AX=4 bis 50},{FORM=KG},{FORMX=SG,SK,ST,DK,VK7,VK8,VDE},{POS=1},{POSX=1 bis 8},{D1G=20},{D1K=16.933},{PPATH=../gn115/gn115_kg_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1000},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
Spacing
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Latch GN 115-KG-4
GN 115-KG-4
4
28
4
0.1000
83016000
YES
Latch GN 115-KG-6
GN 115-KG-6
6
28
4
0.0800
83016000
YES
Latch GN 115-KG-8
GN 115-KG-8
8
28
4
0.1000
83016000
YES
Latch GN 115-KG-10
GN 115-KG-10
10
28
4
0.1000
83016000
YES
Latch GN 115-KG-13
GN 115-KG-13
13
28
4
0.0902
83016000
YES
Latch GN 115-KG-14
GN 115-KG-14
14
28
4
0.0892
83016000
YES
Latch GN 115-KG-16
GN 115-KG-16
16
28
4
0.0900
83016000
YES
Latch GN 115-KG-18
GN 115-KG-18
18
28
4
0.0902
83016000
YES
Latch GN 115-KG-20
GN 115-KG-20
20
28
4
0.1000
83016000
YES
Latch GN 115-KG-22
GN 115-KG-22
22
28
4
0.0892
83016000
YES
Latch GN 115-KG-24
GN 115-KG-24
24
28
4
0.1000
83016000
YES
Latch GN 115-KG-26
GN 115-KG-26
26
28
4
0.0912
83016000
YES
Latch GN 115-KG-28
GN 115-KG-28
28
28
4
0.0912
83016000
YES
Latch GN 115-KG-30
GN 115-KG-30
30
28
4
0.1000
83016000
YES
Latch GN 115-KG-32
GN 115-KG-32
32
28
4
0.1000
83016000
YES
Latch GN 115-KG-34
GN 115-KG-34
34
28
4
0.0952
83016000
YES
Latch GN 115-KG-36
GN 115-KG-36
36
28
4
0.0932
83016000
YES
Latch GN 115-KG-38
GN 115-KG-38
38
28
4
0.0982
83016000
YES
Latch GN 115-KG-40
GN 115-KG-40
40
28
4
0.1012
83016000
YES
Latch GN 115-KG-42
GN 115-KG-42
42
28
4
0.1002
83016000
YES
Latch GN 115-KG-45
GN 115-KG-45
45
28
4
0.0932
83016000
YES
Latch GN 115-KG-50
GN 115-KG-50
50
28
4
0.1052
83016000
YES
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet