피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1490 - Linear guide rail systems, Type B5, with two cam roller carriage with 5 rollers, Identification no. 0, without end stop
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear guide rail systems
GN1490
GN1490 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/laufrollenfuehrungen/gn1490/gn1490_st/gn1490_b5_0_st_asmtab.prj},{NB=Laufrollenfuehrung GN1490-29-1434-B5-0-ZB},{ARTNR=GN1490-29-1434-B5-0-ZB},{PARTNUMBER=GN 1490-29-1434-B5-0-ZB},{NORMNR=GN 1490},{TYP=B5},{TYP2=0},{H1=29},{L1=1434},{B=29},{H2=23},{L2=158},{FR=650},{FA=350},{WEIGHT=0.9970},{CTN=83024200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn1490_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
±1
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
L2
cam roller carriage
[mm]
FR
per cam roller carriage
[N]
FA
per cam roller carriage
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-394-B5-0-ZB
29
394
29
23
158
650
350
0.4770
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-474-B5-0-ZB
29
474
29
23
158
650
350
0.5170
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-554-B5-0-ZB
29
554
29
23
158
650
350
0.5570
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-634-B5-0-ZB
29
634
29
23
158
650
350
0.5970
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-714-B5-0-ZB
29
714
29
23
158
650
350
0.6370
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-794-B5-0-ZB
29
794
29
23
158
650
350
0.6770
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-874-B5-0-ZB
29
874
29
23
158
650
350
0.7170
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-954-B5-0-ZB
29
954
29
23
158
650
350
0.7570
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-1034-B5-0-ZB
29
1034
29
23
158
650
350
0.7970
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-1194-B5-0-ZB
29
1194
29
23
158
650
350
0.8770
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-29-1434-B5-0-ZB
29
1434
29
23
158
650
350
0.9970
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-394-B5-0-ZB
37
394
37
30
158
1150
400
0.6590
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-474-B5-0-ZB
37
474
37
30
158
1150
400
0.7200
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-554-B5-0-ZB
37
554
37
30
158
1150
400
0.7810
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-634-B5-0-ZB
37
634
37
30
158
1150
400
0.8410
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-714-B5-0-ZB
37
714
37
30
158
1150
400
0.9020
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-794-B5-0-ZB
37
794
37
30
158
1150
400
0.9630
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-874-B5-0-ZB
37
874
37
30
158
1150
400
1.0240
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-954-B5-0-ZB
37
954
37
30
158
1150
400
1.0850
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-1034-B5-0-ZB
37
1034
37
30
158
1150
400
1.1450
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-1194-B5-0-ZB
37
1194
37
30
158
1150
400
1.2670
83024200
YES
Laufrollenfuehrung GN1490...
GN1490-37-1434-B5-0-ZB
37
1434
37
30
158
1150
400
1.4500
83024200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
linear guide - lsh_series_rail
AirTAC
05.01.2024
GN1490 - Stainless Steel-Linear guide rail systems, Type B5, with two cam r...
Berger Tools
04.04.2023
Linear Guide Rails Type RN
Hönger
13.12.2023
C-SRX36 - Economy Slide Rails - Medium Load - Steel Type - Three-Step Slide...
Misumi
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성