您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB03AG-AF-AC-AJ - 椭圆形拉手-标准型
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(下架,停售)
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb03ag-af-ac-aj.prj},{NB=LB03AG-A26-L120},{SC=LB03AG},{A=26},{L=120},{L1=137},{H=55},{HH=38},{LFF=12},{M=8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
A
A[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
HH
h[mm]
ⁿ/ₐ
LFF
Lf[mm]
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
LB03AG-A20-L100
LB03AG-A20-L100
铝合金
滚筒抛光
20
100
113
47
34
10
6
LB03AG-A20-L112
LB03AG-A20-L112
铝合金
滚筒抛光
20
112
125
49
36
10
6
LB03AG-A20-L120
LB03AG-A20-L120
铝合金
滚筒抛光
20
120
133
51
38
10
6
LB03AG-A20-L128
LB03AG-A20-L128
铝合金
滚筒抛光
20
128
141
51
38
10
6
LB03AG-A20-L160
LB03AG-A20-L160
铝合金
滚筒抛光
20
160
173
51
38
10
6
LB03AG-A26-L112
LB03AG-A26-L112
铝合金
滚筒抛光
26
112
129
53
36
12
8
LB03AG-A26-L120
LB03AG-A26-L120
铝合金
滚筒抛光
26
120
137
55
38
12
8
LB03AG-A26-L128
LB03AG-A26-L128
铝合金
滚筒抛光
26
128
145
55
38
12
8
LB03AG-A26-L160
LB03AG-A26-L160
铝合金
滚筒抛光
26
160
177
57
40
12
8
LB03AG-A26-L180
LB03AG-A26-L180
铝合金
滚筒抛光
26
180
197
57
40
12
8
LB03AG-A26-L192
LB03AG-A26-L192
铝合金
滚筒抛光
26
192
209
57
40
12
8
LB03AG-A26-L300
LB03AG-A26-L300
铝合金
滚筒抛光
26
300
317
57
40
12
8
LB03AG-A26-L350
LB03AG-A26-L350
铝合金
滚筒抛光
26
350
367
57
40
12
8
LB03AG-A26-L400
LB03AG-A26-L400
铝合金
滚筒抛光
26
400
417
57
40
12
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表