您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
Series 666 - Descaling Nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
666
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/666/666.prj},{NB=LECHLER_66680711},{IDNR=},{WINKEL=30},{TYPE=666807},{MAT=11},{MATX='11', '1.4034. gehärtet', '27', 'Einsatz Hartmetall'},{A=3.8},{E=2.9},{V1=50.9},{V2=64.4},{V3=72.0},{V4=78.8},{V5=88.2},{V6=96.6},{V7=101.8},{V8=113.8},{V9=124.7},{B1=110},{B2=260}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=50 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=80 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=100 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=120 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=150 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=180 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=200 bar
[l/min]
V8
Volume flow at P=250 bar
[l/min]
V9
Volume flow at P=300 bar
[l/min]
B1
Spray width at p=100 bar H=200 mm
[mm]
B2
Spray width at p=100 bar H=500 mm
[mm]
LECHLER_66656611
26
666566
2.0
1.5
12.7
16.1
18.0
19.7
22.0
24.2
25.5
28.5
31.2
90
220
LECHLER_66664611
26
666646
2.5
1.9
19.8
25.0
28.0
30.7
34.3
37.6
39.6
44.3
48.5
90
220
LECHLER_66672611
26
666726
3.0
2.4
31.8
40.3
45.0
49.3
55.1
60.4
63.6
71.2
77.9
90
220
LECHLER_66680611
26
666806
3.8
3.0
50.9
64.4
72.0
78.8
88.2
96.6
101.8
113.8
124.7
90
220
LECHLER_66684611
26
666846
4.3
3.5
62.9
79.6
89.0
97.5
109.0
119.4
125.9
140.7
154.2
90
220
LECHLER_66688611
26
666886
4.7
3.9
79.2
100.2
112.0
122.7
137.2
150.3
158.4
177.1
193.9
90
220
LECHLER_66690611
26
666906
5.0
4.0
88.4
111.8
125.0
136.9
153.1
167.7
176.8
197.6
216.5
90
220
LECHLER_66691611
26
666916
5.2
4.2
94.8
119.9
134.0
146.8
164.1
179.8
189.5
211.9
232.1
90
220
LECHLER_66656711
30
666567
2.0
1.4
12.7
16.1
18.0
19.7
22.0
24.2
25.5
28.5
31.2
110
260
LECHLER_66664711
30
666647
2.5
1.8
19.8
25.0
28.0
30.7
34.3
37.6
39.6
44.3
48.5
110
260
LECHLER_66672711
30
666727
3.0
2.3
31.8
40.3
45.0
49.3
55.1
60.4
63.6
71.2
77.9
110
260
LECHLER_66680711
30
666807
3.8
2.9
50.9
64.4
72.0
78.8
88.2
96.6
101.8
113.8
124.7
110
260
LECHLER_66684711
30
666847
4.3
3.2
62.9
79.6
89.0
97.5
109.0
119.4
125.9
140.7
154.2
110
260
LECHLER_66688711
30
666887
4.7
3.7
79.2
100.2
112.0
122.7
137.2
150.3
158.4
177.1
193.9
110
260
LECHLER_66690711
30
666907
5.0
3.9
88.4
111.8
125.0
136.9
153.1
167.7
176.8
197.6
216.5
110
260
LECHLER_66691711
30
666917
5.2
4.0
94.8
119.9
134.0
146.8
164.1
179.8
189.5
211.9
232.1
110
260
LECHLER_66656811
40
666568
2.0
1.2
12.7
16.1
18.0
19.7
22.0
24.2
25.5
28.5
31.2
150
360
LECHLER_66664811
40
666648
2.5
1.6
19.8
25.0
28.0
30.7
34.3
37.6
39.6
44.3
48.5
150
360
LECHLER_66672811
40
666728
3.0
1.9
31.8
40.3
45.0
49.3
55.1
60.4
63.6
71.2
77.9
150
360
LECHLER_66680811
40
666808
3.8
2.7
50.9
64.4
72.0
78.8
88.2
96.6
101.8
113.8
124.7
150
360
LECHLER_66684811
40
666848
4.3
3.0
62.9
79.6
89.0
97.5
109.0
119.4
125.9
140.7
154.2
150
360
LECHLER_66688811
40
666888
4.7
3.4
79.2
100.2
112.0
122.7
137.2
150.3
158.4
177.1
193.9
150
360
LECHLER_66690811
40
666908
5.0
3.7
88.4
111.8
125.0
136.9
153.1
167.7
176.8
197.6
216.5
150
360
LECHLER_66691811
40
666918
5.2
3.8
94.8
119.9
134.0
146.8
164.1
179.8
189.5
211.9
232.1
150
360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表