피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
LHBBW, LHBBWF, SLHBBW, SLHBBWF - 리니어부시하우징유닛 -와이드블록 더블-
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/slhbbw_asmtab.prj},{NB=LHBBW13},{LB=LMU},{GREASE=},{DDRR=13},{L=75},{L1=50},{HH=15},{H=30.0},{H1=24.5},{H2=8},{W=44},{W1=33.0},{W2=5.50},{M=M5},{MMAX=5},{DD=4.3},{LL=12},{A=19.0},{B=0.85},{N=7.0},{P=7},{C=(1.5)},{D=23},{S=2.5},{S1=1.35},{S2=0.60},{AB1='LMU', 'LMU', 'LMUF', 'LMUF', 'SLMU', 'SLMU', 'SLMUS' , 'SLMUS'},{PPATH=slhbbw/slhbbw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
LHBBW5
LHBBW5
5
33
25
7
14.0
11.0
0
22
16.0
3.00
M3
0.0
0
0.0
0.00
0.0
0
(0.5)
LHBBW6
LHBBW6
6
48
36
9
18.0
15.0
6
30
20.0
5.00
M4
3.4
8
12.0
0.40
7.5
0
(0.5)
LHBBW8
LHBBW8
8
58
42
11
22.0
18.0
6
34
24.0
5.00
M4
3.4
8
16.0
0.40
7.5
0
(1)
LHBBW10
LHBBW10
10
68
46
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
4.3
12
15.5
0.40
7.5
7
(1)
LHBBW12
LHBBW12
12
70
50
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
M5
4.3
12
17.5
0.40
7.0
7
(1.5)
LHBBW13
LHBBW13
13
75
50
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
M5
4.3
12
19.0
0.85
7.0
7
(1.5)
LHBBW16
LHBBW16
16
85
60
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
4.3
12
19.8
0.85
6.5
7
(1.5)
LHBBW20
LHBBW20
20
96
70
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
5.2
12
21.0
0.50
7.5
8
(1.5)
LHBBW25
LHBBW25
25
130
100
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
M8
7.0
18
36.0
1.00
4.5
9
(1.5)
LHBBW30
LHBBW30
30
140
110
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
7.0
18
39.9
0.75
5.5
9
(1.5)
LHBBW35
LHBBW35
35
155
120
34
68.0
54.0
18
90
70.0
10.00
M8
7.0
18
53.0
1.50
6.0
0
(1.5)
LHBBW40
LHBBW40
40
175
140
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
8.7
25
61.0
1.50
5.5
0
(1.5)
LHBBW50
LHBBW50
50
215
160
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
8.7
25
81.0
1.50
5.5
0
(2.0)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
03.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성