피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
T&B Pre-Assembled Form 7 BlueKote - Bodies, Gaskets and Covers
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Conduit Outlet Bodies
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/conduit_outlet_bodies/pre_assembled_form_7_asmtab.prj},{NB=LR37CG-TB},{CN=LR37CG-TB},{HS=1.00000000},{A=6.020},{B=2.205},{C=2.5745},{D=1.350},{E=4.550},{ASM=LR},{PPATH=parts/parts_hrhr/pre_assembled_form_7_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
HS
Hub Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
C17CG-TB
C17CG-TB
1/2
5.449
1.730
1.4520
0.944
3.187
C27CG-TB
C27CG-TB
3/4
6.039
1.948
1.6450
1.160
3.818
C37CG-TB
C37CG-TB
1
6.744
2.205
1.7750
1.350
4.550
C47CG-TB
C47CG-TB
1 1/4
7.295
2.650
2.2000
1.800
5.025
C57CG-TB
C57CG-TB
1 1/2
8.573
2.960
2.4500
2.050
5.438
C67CG-TB
C67CG-TB
2
9.481
3.550
3.0610
2.437
6.413
LB17CG-TB
LB17CG-TB
1/2
4.621
2.521
1.3450
0.944
3.187
LB27CG-TB
LB27CG-TB
3/4
5.248
2.734
1.5600
1.150
3.818
LB37CG-TB
LB37CG-TB
1
6.025
3.003
1.7500
1.350
4.550
LB47CG-TB
LB47CG-TB
1 1/4
6.435
3.510
2.2000
1.800
5.025
LB57CG-TB
LB57CG-TB
1 1/2
7.255
4.228
2.4500
2.050
5.438
LB67CG-TB
LB67CG-TB
2
8.278
4.779
3.0610
2.437
6.413
LL17CG-TB
LL17CG-TB
1/2
4.619
1.730
2.2080
0.944
3.187
LL27CG-TB
LL27CG-TB
3/4
5.250
1.948
2.4360
1.160
3.818
LL37CG-TB
LL37CG-TB
1
6.020
2.205
2.5750
1.350
4.550
LL47CG-TB
LL47CG-TB
1 1/4
6.435
2.650
3.0600
1.800
5.025
LL57CG-TB
LL57CG-TB
1 1/2
7.225
2.910
3.7680
2.050
5.438
LL67CG-TB
LL67CG-TB
2
8.278
3.550
4.2640
2.437
6.413
LR17CG-TB
LR17CG-TB
1/2
4.619
1.730
2.2080
0.944
3.187
LR27CG-TB
LR27CG-TB
3/4
5.254
1.948
2.4355
1.160
3.818
LR37CG-TB
LR37CG-TB
1
6.020
2.205
2.5745
1.350
4.550
LR47CG-TB
LR47CG-TB
1 1/4
6.435
2.650
3.0600
1.800
5.025
LR57CG-TB
LR57CG-TB
1 1/2
7.254
2.910
3.7680
2.050
5.438
LR67CG-TB
LR67CG-TB
2
8.278
3.550
4.2640
2.437
6.413
T17CG-TB
T17CG-TB
1/2
5.566
2.105
2.3450
0.944
3.187
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel Set Screw EMT Conduit Fittings
Eaton Crouse-Hinds
03.04.2019
T Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
X Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
LR Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
Reducing - Bushings
ABB Installation Products
09.03.2023
C Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
LB Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
Swing Gate Wall Mounted Equipment Rack, 19" Panel Mount
Eaton B-Line
17.10.2023
Two-Post Network Equipment Rack, 3" Uprights, 19" & 23" Panel Mounting, Cus...
Eaton B-Line
17.10.2023
Cast Covers, Form 7
ABB Installation Products
09.03.2023
LU Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
Cast Covers, Form 8
ABB Installation Products
09.03.2023
LB Form 8 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
LL Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성