您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN05FW - 矩形弹簧-极轻负载弹簧·黄色
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln05fw.prj},{NB=LN05FW-D25-L30},{SC=LN05FW},{LX=Extremely light load type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 50%},{D=25},{L=30},{DD=13.5},{THCS=32.7\{3.33\}},{PLB=13.5},{SYFF1=12},{SYFF2=392\{40\}},{SYFF3=13.5},{SYFF4=441\{45\}},{SYFF5=15},{SYFF6=490\{50\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
MC
最大压缩量
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
THCS
弹簧常数 N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
PLB
压紧长度 B
[mm]
SYFF1
Fmm100万次F=Lx40%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF2
负载N{kgf}100万次F=Lx40%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF3
Fmm50万次F=Lx45%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF4
负载N{kgf}50万次F=Lx45%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF5
Fmm30万次F=Lx50%使用方法
ⁿ/ₐ
SYFF6
负载N{kgf}30万次F=Lx50%使用方法
ⁿ/ₐ
LN05FW-D6-L15
LN05FW-D6-L15
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
6
15
±0.5
3.0
7.8{0.80}
7.1
6
47{4.8}
6.8
53{5.4}
7.5
59{6.0}
LN05FW-D6-L20
LN05FW-D6-L20
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
6
20
±0.5
3.0
5.9{0.60}
9.5
8
47{4.8}
9
53{5.4}
10
59{6.0}
LN05FW-D6-L25
LN05FW-D6-L25
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
6
25
±0.5
3.0
4.7{0.48}
11.9
10
47{4.8}
11.3
53{5.4}
12.5
59{6.0}
LN05FW-D6-L30
LN05FW-D6-L30
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
6
30
±0.5
3.0
3.9{0.40}
14.2
12
47{4.8}
13.5
53{5.4}
15
59{6.0}
LN05FW-D6-L35
LN05FW-D6-L35
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
6
35
±0.5
3.0
3.4{0.34}
16.6
14
47{4.8}
15.8
53{5.4}
17.5
59{6.0}
LN05FW-D6-L40
LN05FW-D6-L40
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
6
40
±0.5
3.0
2.9{0.30}
19.0
16
47{4.8}
18
53{5.4}
20
59{6.0}
LN05FW-D8-L10
LN05FW-D8-L10
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
10
±0.5
4.0
15.7{1.60}
4.5
4
63{6.4}
4.5
71{7.2}
5
79{8.0}
LN05FW-D8-L15
LN05FW-D8-L15
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
15
±0.5
4.0
10.5{1.07}
6.8
6
63{6.4}
6.8
71{7.2}
7.5
79{8.0}
LN05FW-D8-L20
LN05FW-D8-L20
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
20
±0.5
4.0
7.8{0.80}
9.0
8
63{6.4}
9
71{7.2}
10
79{8.0}
LN05FW-D8-L25
LN05FW-D8-L25
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
25
±0.5
4.0
6.3{0.64}
11.3
10
63{6.4}
11.2
71{7.2}
12.5
79{8.0}
LN05FW-D8-L30
LN05FW-D8-L30
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
30
±0.5
4.0
5.2{0.53}
13.5
12
63{6.4}
13.5
71{7.2}
15
79{8.0}
LN05FW-D8-L35
LN05FW-D8-L35
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
35
±0.5
4.0
4.5{0.46}
15.8
14
63{6.4}
15.7
71{7.2}
17.5
79{8.0}
LN05FW-D8-L40
LN05FW-D8-L40
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
40
±0.5
4.0
3.9{0.40}
18.0
16
63{6.4}
18
71{7.2}
20
79{8.0}
LN05FW-D8-L45
LN05FW-D8-L45
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
45
±0.5
4.0
3.5{0.36}
20.3
18
63{6.4}
20.2
71{7.2}
22.5
79{8.0}
LN05FW-D8-L50
LN05FW-D8-L50
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
50
±0.5
4.0
3.1{0.32}
22.5
20
63{6.4}
22.5
71{7.2}
25
79{8.0}
LN05FW-D8-L55
LN05FW-D8-L55
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
55
±1.0%
4.0
2.9{0.29}
24.8
22
63{6.4}
24.7
71{7.2}
27.5
79{8.0}
LN05FW-D8-L60
LN05FW-D8-L60
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
60
±1.0%
4.0
2.6{0.27}
27.0
24
63{6.4}
27
71{7.2}
30
79{8.0}
LN05FW-D8-L65
LN05FW-D8-L65
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
65
±1.0%
4.0
2.4{0.25}
30.8
26
63{6.4}
29.3
71{7.2}
32.5
79{8.0}
LN05FW-D8-L70
LN05FW-D8-L70
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
70
±1.0%
4.0
2.2{0.23}
33.2
28
63{6.4}
31.5
71{7.2}
35
79{8.0}
LN05FW-D8-L75
LN05FW-D8-L75
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
75
±1.0%
4.0
2.1{0.21}
35.6
30
63{6.4}
33.8
71{7.2}
37.5
79{8.0}
LN05FW-D8-L80
LN05FW-D8-L80
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
8
80
±1.0%
4.0
2.0{0.20}
37.9
32
63{6.4}
36
71{7.2}
40
79{8.0}
LN05FW-D10-L10
LN05FW-D10-L10
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
10
10
±0.5
5.0
19.6{2.00}
4.5
4
78{8.0}
4.5
88{9.0}
5
98{10}
LN05FW-D10-L15
LN05FW-D10-L15
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
10
15
±0.5
5.0
13.1{1.33}
6.8
6
78{8.0}
6.8
88{9.0}
7.5
98{10}
LN05FW-D10-L20
LN05FW-D10-L20
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
10
20
±0.5
5.0
9.8{1.00}
9.0
8
78{8.0}
9
88{9.0}
10
98{10}
LN05FW-D10-L25
LN05FW-D10-L25
LN05FW
极轻负载型
55CrSi
L x 50%
10
25
±0.5
5.0
7.8{0.80}
11.3
10
78{8.0}
11.2
88{9.0}
12.5
98{10}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB 5281-85 - 内六角圆柱头轴肩螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5281-85 - 内六角圆柱头轴肩螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 5281-85 - 内六角圆柱头轴肩螺钉
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LAWF - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧-极轻载荷弹簧(黄色)
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
LN05MW - 矩形弹簧-中负载弹簧·红色
HEFA
14.06.2024
241.17. - 专用螺栓压力弹簧, XLF, 标志颜色黄, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
SZ 8114 - System springs, small series, extra heavy load (yellow)
Steinel Normalien
14.05.2024
SuperSprings
Danly
28.04.2021
LBVSR,LBVSF,LBVSL,LBVSM - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧-内径基准型
仕瑞达3D电子目录
14.08.2023
D1-X113 - 弹簧
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
07337 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
norelem
30.05.2024
LBAA,LBASA,LBAY,LBASY,LBBY,LBBSY,LBAU,LBASU,LBBU,LBBSU,LBAS,LBASS,LBBS,LBBS...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
System compression springs DIN / ISO 10243, color code yellow - Spring elem...
Tecnorm
09.08.2016
SuperSprings
Ready
29.04.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表