您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LNBB, LNBM, LNBS - 连接杆 轴承内置型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/lnbb_asmtab.prj},{NB=LNBB10-3-30},{MATL=1},{ST=1},{AC=Retaining Ring, Set Screw},{MATS=304 Stainless Steel},{DD1=10},{ES=3},{E1=3,4,5,6,8,10,12,13,14,15,16},{L=30},{L1=[30:150/1]},{W=34},{T=16},{F=17},{CC=8},{BN=6000ZZ},{D1=26},{D1TOL=+0.021/0},{DDHH=22},{B=8},{D3=27.900},{TT=1.200},{PPATH=lnbb_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
轴承材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATR
卡环材质
ⁿ/ₐ
MATS
止动螺丝材质
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
F
[mm]
CC
c
[mm]
M
M 夹紧螺栓
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
LNBB5-3-20
LNBB5-3-20
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
5
20
10
42
10
5
M3
605ZZ
14
+0.018/0
10
5
LNBB6-3-25
LNBB6-3-25
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
6
20
12
50
12
5
M3
606ZZ
17
+0.018/0
13
6
LNBB8-3-30
LNBB8-3-30
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
8
29
12
62
14
5
M3
608ZZ
22
+0.021/0
18
7
LNBB10-3-30
LNBB10-3-30
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
10
34
16
66
17
8
M3
6000ZZ
26
+0.021/0
22
8
LNBB12-3-35
LNBB12-3-35
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
12
36
16
75
18
8
M3
6001ZZ
28
+0.021/0
24
8
LNBB15-3-40
LNBB15-3-40
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
15
40
16
84
20
8
M3
6002ZZ
32
+0.025/0
28
9
LNBB20-3-45
LNBB20-3-45
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
20
50
19
101
26
10
M3
6004ZZ
42
+0.025/0
36
12
LNBB25-3-55
LNBB25-3-55
钢
扣环、止动螺丝
弹簧钢
SUS304
25
56
19
118
29
10
M3
6005ZZ
47
+0.025/0
41
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表