피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LR6…-2RS/LR2…-2RS - Single Row Ball Bearing Cam rollers
C&H Bearing
Ball Bearing Yoke-Type Track Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/c_r_w_c_o_r/lr_rs.prj},{NB=LR205-2RS},{PN=LR205-2RS},{DB=25},{DD=62},{B=15.0},{R=500},{LOAD1=12.50},{LOAD2=7.10},{WEIGHT=0.2300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DB
d - Bore Diameter
[mm]
DD
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Width Inner Ring
[mm]
R
R - Outside running surface profile
[mm]
LOAD1
C - Dynamic basic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Static basic load rating
[kN]
WEIGHT
[kg]
LR604-2RS
LR604-2RS
4
13
4.0
500
0.87
0.35
0.0048
LR605-2RS
LR605-2RS
5
16
5.0
500
1.22
0.51
0.0052
LR606-2RS
LR606-2RS
6
19
6.0
500
1.84
0.79
0.0080
LR607-2RS
LR607-2RS
7
22
6.0
500
2.12
0.88
0.0100
LR608-2RS
LR608-2RS
8
24
7.0
500
2.75
1.24
0.0160
LR6000-2RS
LR6000-2RS
10
28
8.0
500
4.55
2.50
0.0240
LR6001-2RS
LR6001-2RS
12
30
8.0
500
4.75
2.80
0.0230
LR200-2RS
LR200-2RS
10
32
9.0
500
4.85
2.31
0.0360
LR201-2RS
LR201-2RS
12
35
10.0
500
5.60
2.75
0.0470
LR202-2RS
LR202-2RS
15
40
11.0
500
6.60
3.35
0.0680
LR203-2RS
LR203-2RS
17
47
12.0
500
8.50
4.45
0.1080
LR204-2RS
LR204-2RS
20
52
14.0
500
10.60
5.70
0.1430
LR205-2RS
LR205-2RS
25
62
15.0
500
12.50
7.10
0.2300
LR206-2RS
LR206-2RS
30
72
16.0
500
16.60
9.70
0.3300
LR207-2RS
LR207-2RS
35
80
17.0
500
20.40
12.10
0.4000
LR208-2RS
LR208-2RS
40
85
18.0
500
22.80
13.60
0.4500
LR209-2RS
LR209-2RS
45
90
19.0
500
22.40
13.70
0.4800
LR200-X-2RS
LR200-X-2RS
10
32
9.0
cylindrical
4.85
2.31
0.0500
LR201-X-2RS
LR201-X-2RS
12
35
10.0
cylindrical
5.60
2.75
0.0500
LR202-X-2RS
LR202-X-2RS
15
40
11.0
cylindrical
6.60
3.35
0.0700
LR-203-X-2RS
LR-203-X-2RS
17
47
12.0
cylindrical
8.50
4.45
0.1100
LR204-X-2RS
LR204-X-2RS
20
52
14.0
cylindrical
10.60
5.70
0.1500
LR205-X-2RS
LR205-X-2RS
25
62
15.0
cylindrical
12.50
7.10
0.2300
LR206-X-2RS
LR206-X-2RS
30
72
16.0
cylindrical
16.60
9.70
0.3300
LR207-X-2RS
LR207-X-2RS
35
80
17.0
cylindrical
20.40
12.10
0.4000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성