目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
CMK2 Flange type (FA-FB) - CMK2 Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
中口徑氣缸 CMK2
CMK2-G2/G3 - 複動 耐切削液型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2_g2_g3/cmk2_fa.prj},{NB=M1-FA-30-25-FA},{TYPE=M1-FA-30},{BORE=25},{MA=FA},{FC=28},{FD=7},{FF=18.5},{FG=89.5},{FH=44},{FL=64},{FM=80},{FP=41},{FT=4.5},{MBD=26.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FP
[mm]
FT
[mm]
M1-FA-20-20-FA
M1-FA-20
20
20
6
20.8
83.2
34
40
54
29
3.2
M1-FA-30-25-FA
M1-FA-30
25
28
7
18.5
89.5
44
64
80
41
4.5
M1-FA-30-32-FA
M1-FA-30
32
28
7
18.5
89.5
44
64
80
41
4.5
M1-FA-30-40-FA
M1-FA-30
40
28
7
18.5
93.5
44
64
80
41
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表